Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Automated Valve Monitoring wird unterstützt durch Unleash Live

Entwickler einer KI-basierten Videoanalyseplattform, die sofortige Einblicke bietet, um Kosten zu senken, die Produktivität zu verbessern, die Genauigkeit zu erhöhen und die Sicherheit zu verbessern. Die Plattform des Unternehmens verwendet Algorithmen für künstliche Intelligenz, um Objekte aus Videostreams über CCTV, Drohnenkameras, Robotikkameras und Sensoren zu verfolgen und zu überwachen, sodass Kunden sofortige Entscheidungsmöglichkeiten für ein besseres Management von Feldoperationen bereitstellen können.

Warum Automated Monitoring und Warnmeldungen für Ventile?

Die automatische Ventilerkennung von Unleash Live nutzt vorhandene Anlagenkameras, um den Ventilstatus in festgelegten Intervallen zu überwachen und Warnmeldungen auf der Grundlage vordefinierter Regeln zu generieren. Dieses System identifiziert auch automatisch Ventile und aktualisiert das Leiterdiagramm für die Ablaufsteuerung. Bediener können einer Liste relevanter Ventile folgen, die während des Schließens oder Öffnens erforderlich sind
Verfahren. Das System überprüft und aktualisiert das Ladder-Diagramm in Echtzeit. Bei Übergaben heben Tabellen defekte Ventile hervor, um die Transparenz zu verbessern.

Unsere Lösung lässt sich in bestehende Kamerasysteme und SPS-/DCS-Systeme integrieren und bietet Ingenieuren eine intuitive Oberfläche zur Überwachung des Ventilstatus. Der Integrationsprozess ist unkompliziert und erfordert keine wesentlichen Änderungen an der bestehenden Infrastruktur. Das frühzeitige Erkennen potenzieller Probleme ermöglicht eine zeitnahe, gezielte Wartung und Verschiebung
Strategien von reaktiv bis vorausschauend und zur deutlichen Reduzierung von Ausfallzeiten und Wartungskosten.

Vorteile

  • Mögliche Vermeidung von Druckspitzen
  • Reduziertes Risiko durch menschliches Versagen
  • Signifikante Kosten- und Zeiteffizienz

Ausgewählte Funktionen

Ressourcen und verwandte Produkte erkunden

Weitere Informationen und Ressourcen

Voraussetzungen