Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Process Simulate X Human Advanced?

Process Simulate X Human Advanced baut auf dem Produkt Human Standard auf und beinhaltet die Analyse komplexer Bewegungen in Echtzeit oder deren Erfassung für spätere Analysen mithilfe von Bewegungsverfolgung und virtueller Realität. Tauchen Sie ein in Konstruktionen, erleben Sie 3D-Konzepte in großem Maßstab und optimieren Sie die menschliche Leistung und die Montageprozesse.

Die wichtigsten Funktionen von Process Simulate X Human Advanced

Virtuelle Realität: Prozess laden Simulieren Sie Studien jederzeit und von überall in Virtual-Reality-Umgebungen (VR), um interaktive Entwurfsprüfungen mit maßgetreuer Visualisierung durchzuführen. Analysieren Sie die 3D-Szene und simulieren Sie und arbeiten Sie mit VR-Geräten zusammen, um aktive Simulationen zu reflektieren, Objekte zu platzieren und Roboter zu steuern.

Bewegungserfassung: Aktivieren Sie die Echtzeitkonnektivität zwischen Motion-Tracking-Hardware und Process Simulate X, was eine sofortige Bewertung der menschlichen Leistung und der Aufgabenstrategien ermöglicht. Skalieren Sie virtuelle Menschen automatisch und verwenden Sie Handtracking für die Aufzeichnung und Wiedergabe von Bewegungen für eingehende Analysen und schnelle Was-wäre-wenn-Bewertungen.

Ergonomieanalyse: Verwenden Sie umfassende Tools, einschließlich der Bewertung der Körperhaltung und einer Anleitung zum Gewichtheben, die auf branchenüblichen Standards basieren. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören anpassbare Haltungsüberwachung, Augensichtsimulationen, Ganzkörper- und Armkraftanalysen, Stoffwechselenergie- und Ermüdungsakkumulationsanalysen, Bewertung statischer und kumulativer Anforderungen im unteren Rückenbereich und Erstellung detaillierter Ergonomieberichte.

Planung und Simulation menschlicher Aufgaben: Erstellen Sie Modelle in Ihrer digitalen 3D-Umgebung, um schnelle Simulationen und Was-wäre-wenn-Szenarien zu ermöglichen, indem Sie virtuelle Menschen unterschiedlicher Größe eintauschen, die Position von Objekten ändern oder die mit den Aufgaben verbundenen Kräfte modifizieren.

Process Simulate Collaborate: Visualisieren, überprüfen und analysieren Sie Fabrikproduktionslinien und Arbeitszellen, die mit der Process Simulate Software erstellt wurden, jederzeit, überall und mit jedem, der innovative Cloud-basierte 3D-Zusammenarbeit nutzt.

Fabrikdesign: Erstellen und bearbeiten Sie geometrische Modelle zur Darstellung von Komponenten und Baugruppen und stellen Sie so eine genaue virtuelle Abbildung der Fertigungsumgebung sicher. Modifizieren Sie kinematische Daten, um die Bewegung und Interaktion von Teilen zu simulieren, was eine realistische Analyse von Automatisierungsgeräten und Arbeitsabläufen ermöglicht, um das Layout und den Betrieb der Fabrik zu optimieren. Importieren Sie CAD-Daten direkt, um einen realistischen digitalen Zwilling der Produktion zu erstellen.

Simulation für die Montage: Entwerfen, analysieren und verifizieren Sie Montage- und Demontageprozesse, indem Sie Montagewege und Arbeitsabläufe erstellen und simulieren, Kollisionserkennung durchführen und 2D-/3D-Schnitte in einer hochdynamischen 3D-Umgebung durchführen.

Woman in protective gear using a tablet while standing next to industrial machinery in a factory setting

Über Process Simulate X

Process Simulate X ist eine Software-as-a-Service (SaaS) -Lösung mit branchenführenden digitalen Fertigungsfunktionen für die Planung, Simulation und Validierung menschlicher Aufgaben, Robotikprozesse und Automatisierung in einer 3D-Umgebung mit den zusätzlichen Vorteilen der Flexibilität, Sicherheit und Skalierbarkeit einer Cloud-basierten Software.

Die optimierte Softwarebereitstellung und -konfiguration ermöglicht eine höhere Produktivität und eine sofortige Erweiterung Ihrer Fertigungskapazitäten. Die kostengünstigen und anpassbaren Process Simulate X X-Produkte sind auf unterschiedliche Komplexitätsgrade der digitalen Fertigung zugeschnitten.

Vorteile von Process Simulate X:

  • Planen, simulieren und validieren Sie mit fortschrittlichen digitalen Fertigungswerkzeugen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind
  • Senken Sie die Kosten durch frühzeitige Erkennung und Kommunikation von Problemen mit Produktdesign und Herstellungsprozess mithilfe der Cloud-Technologie
  • Erhöhen Sie die Prozessqualität, indem Sie realistische Prozesse nachahmen
  • Verbessern Sie die Zusammenarbeit zwischen Stakeholdern mithilfe cloudbasierter Lösungen
  • Erweitern Sie die Funktionalität Ihrer Lösungen mit Add-Ons

Erweitern Sie die Funktionalität der Process Simulate X X-Produkte mit Add-Ons:

  • Automatischer Pfadplaner
  • Kabel
  • Punktwolke
  • Virtuelle Realität
  • Anschluss für NVIDIA Omniverse

Am Menschen orientierte Fertigung und Digitalisierung

Lernen Sie K. kennen, Senior Design & Development Engineer, Kunde für kleine Unternehmen

Reduziert den menschlichen Aufwand bei Fertigungsprozessen

Ankit, Datenanalyst, mittelständischer Kunde

Verbesserung der Produktionslinie mit Fokus auf den Bediener

Helder G., Anwendungstechniker, Kunde für kleine Unternehmen

Anwenderberichte

Process Simulate X-Software

Vergleichen Sie die Funktionen der Process Simulate X X-Produkte Seite an Seite.

Erkunden Sie verwandte Process Simulate X-Produkte

Vertiefen Sie Ihr Tecnomatix-Wissen

Kunden-Support

Wir bieten umfassenden Kundensupport für alle Tecnomatix-Produkte. Nehmen Sie heute Kontakt mit uns auf.

Tecnomatix-Blog

Halten Sie sich über die neuesten Nachrichten und Highlights der Tecnomatix-Software auf dem Laufenden.

Tecnomatix-Community

Nehmen Sie an der Unterhaltung teil und erhalten Sie Antworten auf all Ihre Fragen zur Tecnomatix-Software.