Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Process Simulate X Automatic Path Planner?

Steigern Sie Ihre Möglichkeiten, indem Sie Ihre Process Simulate X-Software mit dem Automatic Path Planner-Add-on erweitern, mit dem Sie Process Simulate X an die individuellen Anforderungen Ihres Projekts anpassen können.

Process Simulate X Automatic Path Planner ist eine leistungsstarke Zusatzanwendung, mit der Sie automatisch kollisionsfreie Pfade für die Produktmontage oder -demontage und das Roboterschweißen erstellen können, um die Prozessplanungszeit für komplexe Montage- und Fertigungsvorgänge mit Werkzeugen, Menschen und Robotern zu reduzieren.

Die wichtigsten Funktionen und Vorteile

Kollisionsfreie Wege planen

Verwenden Sie fortschrittliche Algorithmen, um Kollisionen in Bewegungspfaden auf einfache Weise zu entfernen, was andernfalls ein langwieriger und kompetenzintensiver Prozess sein kann. Erzielen Sie eine hohe Genauigkeit und finden Sie innerhalb von Minuten Lösungen für Pfade, die mit allen Arten von Operationen kompatibel sind, einschließlich An- und Abfahrtsorten aus Sicherheits- und Wartungsgründen.

Zykluszeit reduzierenErkunden Sie Tausende von Möglichkeiten, Roboterbewegungen zu optimieren, Posen, Geschwindigkeiten und Genauigkeitsbereiche zu aktualisieren und schnelle und reibungslose Abläufe zu ermöglichen.

Reduzieren Sie den EnergieverbrauchVerwenden Sie genetische Algorithmen, um die Flugbahnen von Robotern im Hinblick auf Energieeffizienz zu optimieren und den Energieverbrauch um bis zu 37% zu senken (basierend auf Kundendaten).

RRS-Verbindung für alle großen RoboterherstellerVerwenden Sie Pfade, die vom Automatic Path Planner erstellt wurden, um Bewegungen für alle gängigen Robotersteuerungen in Process Simulate zu simulieren, basierend auf dem Realistic Robot Simulation (RRS) -Protokoll.

Ausgabe der automatischen Roboterpfadplanung mit der Berechnung des Energieverbrauchs in der Software Tecnomatix Process Simulate.

Über Process Simulate X

Process Simulate X ist eine Software-as-a-Service (SaaS) -Lösung mit umfassenden digitalen Fertigungsfunktionen für die Planung, Simulation und Validierung menschlicher Aufgaben, Robotikprozesse und Automatisierung in einer 3D-Umgebung mit den zusätzlichen Vorteilen der Flexibilität, Sicherheit und Skalierbarkeit einer Cloud-basierten Software.

Die optimierte Softwarebereitstellung und -konfiguration ermöglicht eine höhere Produktivität und eine sofortige Erweiterung Ihrer Fertigungskapazitäten. Die kostengünstigen und anpassbaren Process Simulate X-Softwareprodukte sind auf unterschiedliche Komplexitätsgrade der digitalen Fertigung zugeschnitten.

Process Simulate X Software-Add-Ons

Leistungsstarke Add-Ons ermöglichen es Ihnen, die Softwarefunktionen einfach zu erweitern, wenn Ihre Modellierungs- und Simulationsanforderungen im Laufe der Zeit steigen.

Vorteile der Process Simulate X-Software

  • Planen, simulieren und validieren Sie mit fortschrittlichen digitalen Fertigungswerkzeugen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind
  • Senken Sie die Kosten durch frühzeitige Erkennung und Kommunikation von Problemen mit Produktdesign und Herstellungsprozess mithilfe der Cloud-Technologie
  • Erhöhen Sie die Prozessqualität, indem Sie realistische Prozesse nachahmen
  • Verbessern Sie die Zusammenarbeit zwischen Stakeholdern mithilfe cloudbasierter Lösungen

Erweitern Sie die Funktionalität Ihrer Process Simulate X-Softwareprodukte mit diesen anderen Add-Ons

  • Erweiterte Realität (Digital Twin Alignment)
  • Kabel
  • Manager für Sicherheitsroboter
  • Punktwolke
  • Virtuelle Realität
  • Anschluss für NVIDIA Omniverse

Process Simulate X-Produkte

Vergleichen Sie die Funktionen der Process Simulate X X-Produkte Seite an Seite.

Anwenderberichte

Eine vollständige digitale Fertigungsumgebung

Jak L., Kunde für kleine Unternehmen

Gamechanger: einfache Simulation und Optimierung

Shivam S., Konstrukteur, Kunde für kleine Unternehmen

Revolutionierung der Fertigung

Verifizierter Benutzer in der Automobilbranche, Kunde für kleine Unternehmen

Vertiefen Sie Ihr Tecnomatix-Wissen

Kunden-Support

Wir bieten umfassenden Kundensupport für alle Tecnomatix-Produkte. Nehmen Sie heute Kontakt mit uns auf.

Tecnomatix-Blog

Halten Sie sich über die neuesten Nachrichten und Highlights der Tecnomatix-Software auf dem Laufenden.

Tecnomatix-Community

Nehmen Sie an der Unterhaltung teil und erhalten Sie Antworten auf all Ihre Fragen zur Tecnomatix-Software.