Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Zusatzmodul Prozessvorbereitung X Prozessrisikoanalyse

Stellen Sie herausragende Fertigungsqualität mit fortschrittlicher Risikoanalyse sicher. Das Process Risk Analysis Add-on für Process Preparation X bietet erweiterte Prozessvalidierung und Risikobewertung mithilfe einer konsistenten Regel-Engine. Durch die Analyse der Fertigungsabläufe auf potenzielle Fehler, Ertragsrisiken und Prozessineffizienzen trägt dieses optionale Paket dazu bei, eine optimale Montagequalität und Zuverlässigkeit vor Produktionsbeginn sicherzustellen.

Die wichtigsten Funktionen

  • Automatisierte Prozessvalidierung:

    Nutzt eine regelbasierte Engine, um Montagevorgänge zu evaluieren und sicherzustellen, dass die bewährten Herstellungspraktiken eingehalten werden.

  • Identifizierung des Defektrisikos:

    Analysiert wichtige Faktoren von Design for Assembly (DFA) und Design for Testing (DFT), um potenzielle Fehler zu erkennen, bevor sie sich auf den Ertrag auswirken.

  • Ertragsoptimierung:

    Prognostiziert und mindert Prozessineffizienzen, die sich auf den First-Pass-Ertrag auswirken könnten, und reduziert so Ausschuss und Nacharbeit.

  • Datengestützte Entscheidungsfindung:

    Bietet Risikobewertungen in Echtzeit und Empfehlungen zu Korrekturmaßnahmen, um die Robustheit der Fertigung zu verbessern.

  • Nahtlose Integration mit Process Preparation X:

    Arbeitet in der digitalen Zwillingsumgebung, um Montageabläufe zu validieren und Closed-Loop-Fertigungsprozesse zu verbessern.

Vorteile des Zusatzmoduls Process Preparation X Process Risk Analysis:

  • Bestätigen Sie das Design für Montageprobleme, bevor Sie mit der Produktion beginnen
  • Passen Sie die Analyseeinstellungen auf der Grundlage Ihres eigenen Profils an

Warum sollten Sie das Zusatzprogramm Prozessrisikoanalyse wählen?

Angesichts der zunehmenden Produktkomplexität und der engen Produktionszeiten ist die Reduzierung der Montagerisiken von entscheidender Bedeutung. Das Zusatzmodul Prozessrisikoanalyse gewährleistet ein datengesteuertes Risikomanagement, sodass Hersteller potenzielle Probleme erkennen, analysieren und korrigieren können, bevor die Produktion beginnt.

Risiken minimieren. Maximieren Sie die Qualität. Stellen Sie die Prozesssicherheit sicher.

Ein Diagramm, das das Zusatzprogramm zur Prozessvorbereitung und Risikoanalyse für einen Herstellungsprozess zeigt.


Über Prozessvorbereitung X

Process Preparation X ist eine umfassende Prozessplanungslösung, die entwickelt wurde, um die Produktion von Elektronik mit hohem Mix und geringen Stückzahlen zu beschleunigen. Durch die Nutzung der fortschrittlichen Zusammenarbeit bei der elektronischen Montage ermöglicht es ein nahtloses globales Engineering und reduziert gleichzeitig die Komplexität und die Gesamtbetriebskosten. Mit Process Preparation X erhalten Hersteller eine sichere, sich ständig verbessernde, zukunftssichere Technologie-Suite, die Arbeitsabläufe optimiert, bestehende manuelle Fehler minimiert und sich mühelos an jeden Produktionsbetrieb anpasst.

Vertiefen Sie Ihr Wissen zur Prozessvorbereitung

Kunden-Support

Wir bieten umfassenden Kundensupport für alle Produkte zur Prozessvorbereitung. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf.

Blog zur Prozessvorbereitung

Halten Sie sich über die neuesten Nachrichten und Highlights der Prozessvorbereitungssoftware auf dem Laufenden.

Community zur Prozessvorbereitung

Nehmen Sie an der Unterhaltung teil und erhalten Sie Antworten auf all Ihre Fragen zur Prozessvorbereitungssoftware.