Stellen Sie die Einheitlichkeit der Komponenten und die Produktionseffizienz von der Konstruktion bis zur Produktion sicher. Das Add-on Approved Vendor List (AVL) für Process Preparation X hilft Elektronikherstellern, mithilfe einer intelligenten Komponentenbibliothek die Stückliste (BOM) und AVL anhand des PCB-Designs zu validieren. Dieses optionale Paket minimiert Fehler bei der Beschaffung, verbessert die Montagequalität und rationalisiert die Produktion, indem sichergestellt wird, dass nur zugelassene, kompatible Komponenten verwendet werden.
Die wichtigsten Funktionen
- Genaue BOM- und AVL-Validierung:
Prüft Konstruktionsdaten automatisch mit zugelassenen Komponenten ab, um Diskrepanzen und Verzögerungen bei der Beschaffung zu vermeiden.
- Reibungslose Standardisierung von Komponenten:
Nutzt eine zentrale Komponentenbibliothek, um Daten über Lieferanten und Produktionsstandorte hinweg zu vereinheitlichen und so Inkonsistenzen zu reduzieren.
- Optimierte Montagequalität:
Stellt sicher, dass die richtigen Komponenten verwendet werden, was die Erstausbeute erhöht und die Nacharbeit in der Produktion minimiert.
- Beschaffung bereit für die Herstellung:
Überprüft Form, Passform und Funktion, um Probleme bei der Beschaffung in letzter Minute zu vermeiden und reibungslose Lieferantenübergänge zu ermöglichen.
- Automatisierte Compliance und Updates:
Synchronisiert kontinuierlich Komponentendaten, reduziert manuelle Prüfungen und stellt sicher, dass die Beschaffungsrichtlinien eingehalten werden.
Vorteile des Zusatzprogramms Process Preparation X Approved Vendor List:
- Unterstützung für alternative herstellerspezifische Pakete pro Artikelnummer
- Voraussetzung für die Nutzung der Inhalte der Valor Parts Library