Skip to main content

Carbon Accounting Solution wird unterstützt durch Sustaira

Sustaira ist eine modulare, KI-gestützte Low-Code-Plattform, die Führungskräften hilft, Daten zu vereinheitlichen, Arbeitsabläufe zu automatisieren, KPIs zu verfolgen und Strategien in die Tat umzusetzen. Durch die Kombination von KI-gestützten Erkenntnissen mit einer flexiblen Architektur bietet Sustaira Nachhaltigkeitslösungen, die auf Ihre individuellen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.<br/>Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der Nachhaltigkeit im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit jedes Unternehmens steht. Deshalb gehen wir über die Berichterstattung hinaus und befähigen Unternehmen, ihre Abläufe zu dekarbonisieren, Risiken zu reduzieren und messbare Nachhaltigkeitseffekte mit flexiblen, skalierbaren Lösungen zu erzielen. Wir machen Nachhaltigkeit umsetzbar, rechenschaftspflichtig und lohnend.

Warum Why the Carbon Accounting Solution??

This Solution serves teams struggling with manual, fragmented emissions tracking for ESG compliance (CSRD, SEC) and Net-Zero goals. Our solution is a customizable low-code solution centralizing all Scope 1, 2, and 3 data, automating GHG Protocol calculations using verified factors. This creates a single, auditable source of truth, reducing reporting risk and providing granular insights to drive strategic carbon reduction initiatives.

Carbon accounting dashboard on computer screen

Vorteile

  • Sustaira provides a single, auditable source of truth for all your Scope 1, 2, and 3 emissions data. Centralize energy consumption, travel, and supply chain emissions in one platform to ensure data consistency and accuracy across disclosures.
  • It offers connectors to integrate seamlessly with your core systems (ERP, PLM) and utility providers. This automates the collection of source data (e.g., fuel usage, electricity) for Scope 1 and 2, and procurement data for Scope 3, eliminating manual entry.
  • Gain immediate visibility into your carbon performance with real-time dashboards and analytics. Set clear Net-Zero targets and instantly track progress against them.
  • Sustaira uses built-in engines aligned with the GHG Protocol to accurately calculate Scope 1, 2, and 3 emissions. You can use the included, updated emission factors or easily customize factors to reflect specific operations.
  • As a low-code platform, Sustaira is designed for rapid configurability and future-proofing of your carbon program. Easily adjust dashboards and add new reporting metrics to meet emerging demands.

Ausgewählte Funktionen

Anwenderbericht

Customer Case Story: Ports of Jersey

Sustaira X Ports of Jersey

For Ports of Jersey we developed a flexible, scalable platform that automated data collection, reporting, and carbon footprint analysis.