Schnittstellenoptionen
Erzielen Sie eine bidirektionale, unabhängige Befehlsübertragung über digitale, analoge oder PLC-Schnittstellen. Unterstützt bis zu 16 digitale oder 4 analoge Befehle.
Das SWT 3000-Teleschutzsystem identifiziert und isoliert Fehler in Hochspannungsnetzen schnell. Es minimiert Unterbrechungen und gewährleistet eine schnelle Netzwerkwiederherstellung, um die Stabilität und Integrität Ihrer Energieinfrastruktur aufrechtzuerhalten.
Störungen im Hochspannungsnetz führen zu erheblichen Betriebsstörungen und längeren Ausfallzeiten. Unser SWT 3000-System erkennt und isoliert schnell fehlerhafte Abschnitte, um Ausfallzeiten zu begrenzen und die Sicherheit durch schnelle Befehlsübertragung zu erhöhen.
Integrieren Sie SWT 3000 flexibel in verschiedene Kommunikationsnetzwerke und unterstützen Sie IEC 61850 und herkömmliche Binärschnittstellen. Verwenden Sie den Pfadschutz über zwei verschiedene Leitungsschnittstellen, um die Widerstandsfähigkeit des Systems zu erhöhen.
Identifizieren und isolieren Sie schnell Fehler in Ihrem Hochspannungsnetz. Reduzieren Sie die Systemausfallzeiten, indem Sie defekte Teile für eine schnelle Netzwerkwiederherstellung selektiv trennen.
Verbessern Sie die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Fernschutzsignalen in Kommunikationsnetzwerken. Sorgen Sie für schnelle Befehlsübertragungszeiten, um Ihr Netz vor unerwünschten Befehlen zu schützen.
Integrieren Sie das System in Kundenkommunikationsnetzwerke. Wir unterstützen IEC 61850 und herkömmliche Binärschnittstellen mit bidirektionaler Konvertierung. Vereinfachen Sie die Bereitstellung und optimieren Sie Ihr Betriebsmanagement.
Erzielen Sie eine bidirektionale, unabhängige Befehlsübertragung über digitale, analoge oder PLC-Schnittstellen. Unterstützt bis zu 16 digitale oder 4 analoge Befehle.
Connect-Line-Schnittstellenmodule, einschließlich X.21, G703.1, G703.6 und Glasfaseroptionen (SM, MM und große Reichweite). Integrieren Sie C37.94, analoge 2- oder 4-adrige und elektrische oder optische Ethernet-Schnittstellen für eine starke Kommunikation.
Konfigurieren Sie das System über USB/ETH mit einem Elementmanager, um Befehlsspannung, Impulsunterdrückung und Ausgangszuweisung zu definieren. Redundante Stromversorgung, Event-Recorder und SNMP-Management sorgen für einen zuverlässigen Betrieb.