PowerLink CM ist eine aktive Zustandsüberwachungslösung für Hochspannungs-AC- oder DC-Übertragungsleitungen. Es lokalisiert Leitungsfehler und verfolgt kontinuierlich den Zustand der Leitungen, unabhängig davon, ob die Leitungen mit Strom versorgt werden oder nicht.
Herkömmliche Methoden haben mit geerdeten oder nicht mit Strom versorgten Leitungen zu kämpfen und erfordern eine Fehlererkennung in Echtzeit. PowerLink CM überwacht aktiv alle Arten von Stromleitungen und sorgt auch nach einem Ereignis für eine präzise Fehlerlokalisierung, sodass Sie effektiv auf betriebliche Änderungen oder Probleme reagieren können.
Lokalisieren Sie Leitungsfehler mit hoher Präzision, bis zu 100 Meter plus 0,1% der Leitungslänge. Erkennen Sie langsame, langfristige Änderungen des Leitungszustands, um eine Verschlechterung frühzeitig zu erkennen, um eine proaktive Wartung durchzuführen und die Leitungsverfügbarkeit zu erhöhen. Überwachen Sie angeschlossene, stromlose oder geerdete Leitungen, um eine umfassende Netzwerküberwachung zu gewährleisten.