Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIVACON 8PS — LDATA-System?

Der SIVACON 8PS — LData bietet eine effiziente und zuverlässige Stromversorgung für einen Strombereich von 1000 A bis 2500 A und unterstützt Rechenzentren, die kontinuierliche Verfügbarkeit und schnelle Anpassungsfähigkeit benötigen. Sein Design ermöglicht eine schnelle Installation, einen flexiblen Betrieb und eine einfache Planung.

Mithilfe innovativer Powerline-Technologie überträgt es Energie- und Energiedaten wirtschaftlich und zuverlässig mit Plug-and-Play-Funktionalität an Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme und Cloud-basierte Systeme (IoT).

Betreiber können Nachrüstungen und Modernisierungen durchführen, ohne den Betrieb zu unterbrechen, den Strom über die gesamte Länge einer Sammelschiene ohne festen Netzabstand verteilen und von einer niedrigen Brandlast, einer guten elektromagnetischen Kompatibilität und einer konstruktionsgeprüften Struktur profitieren, die eine hohe Verfügbarkeit unterstützt.

Wichtige Vorteile

Verfügbarkeit erhöhen

SIVACON 8PS unterstützt kontinuierliche Verfügbarkeit mit flexiblem und zuverlässigem Betrieb. Sein Design ermöglicht Nachrüstungen und Modernisierungen ohne Betriebsunterbrechung und minimiert Risiken durch niedrige Brandlast und robuste elektromagnetische Belastbarkeit.

Passen Sie sich schnell an neue Anforderungen an

Kompakte Abgriffeinheiten können per Plug & Play über die gesamte Länge der Sammelschiene unter Spannung installiert werden, sodass die Betreiber sofort auf neue Lastanforderungen reagieren können.

Optimieren Sie die Energieleistung

Mit der innovativen Powerline-Technologie können Betreiber den Energieverbrauch transparent machen, über Automatisierungs- und Cloud-Systeme auf Daten zugreifen und Maßnahmen ergreifen, um die Effizienz der gesamten Anlage kontinuierlich zu verbessern.

AUSGEWÄHLTE FUNKTIONEN

Damit sich Rechenzentren auf ihre Stromversorgung verlassen können

Erkunden Sie Ressourcen und verwandte Produkte