Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIVACON 8PS — LD-System?

Das SIVACON 8PS — LD Sammelschienensystem bietet eine zuverlässige Stromübertragung in Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf im Bereich von 1100 A bis 5000 A. Sein kompaktes Design und die schnelle Installation schaffen eine kosteneffiziente Infrastruktur für die Stromverteilung.

Das System bietet ein hohes Maß an Sicherheit durch lichtbogenfeste Abgriffeinheiten und eine kostengünstige Datenübertragung mit innovativer Powerline-Technologie.

Ob es in industriellen Fertigungslinien, Ausstellungshallen oder für die Halbleiterproduktion verwendet wird, das LD-System ist ideal, um eine hohe Energietransparenz und ein fortschrittliches Energiemanagement gemäß ISO 50001 zu erreichen.

Vorgestellte Funktionen

Ressourcen erkunden