Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SITRANS TS200?

Die Konstruktion der SITRANS TS200-Temperatursensorlinie basiert auf mineralisolierten Kabeln (MIC) und unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen. Durch Quetschverschraubungen oder Lötnippel ist die Installation einfach und flexibel und bis Zone 0 möglich, ohne dass ein zusätzliches Schutzrohr erforderlich ist.

Wichtige Vorteile

Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen

Die mineralisolierte Konstruktion und die weltweiten Zulassungen sorgen für stabile Messungen in anspruchsvollen Anwendungen und Gefahrenbereichen.

Vereinfachen Sie die Installation und Inbetriebnahme

Klemmverschraubungen oder Lötnippel ermöglichen eine schnelle, flexible Montage, auch wenn der Platz begrenzt ist oder Schutzrohre unpraktisch sind.

Standardisieren Sie die Erfassung prozessübergreifend

Verfügbare Varianten und Längen ermöglichen es Teams, eine Plattform für verschiedene Punkte zu nutzen, was die Komplexität und den Ersatzteilaufwand reduziert.

Vorgestellte Funktionen