Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SITRANS TS Inserts?

SITRANS TS Inserts basieren auf mineralisolierter Sensortechnologie und bieten schnellen, zuverlässigen Ersatz für Wartungs- und Neubauten, sodass die Temperaturmessung genau ist und die Anlagen online sind. Sie lassen sich in SITRANS TS500 TS500-Baugruppen oder komplette kundenspezifische Schutzrohrkonstruktionen einteilen, mit globalen mechanischen Optionen und einer großen Auswahl an Sensoren für die Passform, die Sie benötigen.

Höhepunkte des Portfolios;

  • Europäischer DIN-Einsatz mit keramischer Klemmenleiste, umlaufenden Leitungen oder montiertem Sender
  • Amerikanischer ANSI-Federeinsatz für sicheren Kontakt in der Verlängerung
  • RTD (Pt100-Varianten) und Thermoelemente (J, K, N), Einzel- oder Doppelelemente, Genauigkeit bis Klasse AA
  • Standard- und kundenspezifische Längen für eine präzise Passform

Wichtige Vorteile

Beschleunigen Sie die Wartung mit sofortigem Ersatz

Tauschen Sie die Einsätze aus, ohne das Schutzrohr zu stören, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Messung bei geplanten oder korrektiven Arbeiten schnell wiederherzustellen.

Passen Sie die Leistung an Ihren Prozess an

Wählen Sie Pt100-Varianten oder J/K/N-Thermoelemente, Einzel- oder Doppelelemente und höhere Genauigkeitsklassen, um die Anwendungs- und Qualitätsanforderungen zu erfüllen.

Standardisieren Sie auf globalen Websites

Wählen Sie europäisches DIN- oder amerikanisches Design mit Federvorspannung, um den Werksstandards zu entsprechen und gleichzeitig Form, Passform und Funktion gleichbleibend zu halten.

Vorgestellte Funktionen