Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SITRANS TR320/420?

SITRANS TR320/420 Bahntransmitter liefern genaue, zuverlässige Temperaturmessungen in anspruchsvollen Prozessen. Mit Universaleingängen, HART 7, robuster Diagnose und SIL 2/3-Optionen sorgen sie für einen reibungslosen Betrieb und vereinfachen die Standardisierung.

Portfolio:

  • SITRANS TR320 — Universeller Transmitter mit einem Eingang, 4—20 mA/HART, SIL 2/3-Option
  • SITRANS TR420 — Universeller Transmitter mit zwei Eingängen, Hot-Backup und Drift-Erkennung, 4—20 mA/HART, SIL 2/3

Wichtige Vorteile

Maximieren Sie die Verfügbarkeit mit Hot-Backup

Der TR420 schaltet bei einem Ausfall automatisch auf einen zweiten Sensor um, sodass die Messung ohne Datenverlust oder Lücken fortgesetzt wird.

Vereinfachen Sie die Integration mit Universaleingängen

Verbinden Sie RTD-, TC-, Widerstands- oder mV-Quellen auf einer einzigen schienenmontierten Plattform, um Installationen und Ersatzteile zu standardisieren.

Erhöhen Sie die Sicherheit mit SIL 2/3-Optionen

Erfüllen Sie die Anforderungen an funktionale Sicherheit mit zertifizierten Varianten und HART 7-Unterstützung für zuverlässige Inbetriebnahme und Tests.

Vorgestellte Funktionen