Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SITRANS TH320/420?

SITRANS TH320/420 wurde für zuverlässige Temperaturmessungen in rauen Umgebungen entwickelt und wandelt RTD-, TC-, Widerstands- und mV-Signale mit fortschrittlicher Diagnose in einen stabilen 4—20 mA/HART-Ausgang um. Der TH420 fügt zwei Eingänge mit 4‑Draht-Anschluss und Hot‑Backup hinzu, sodass der Datenfluss auch dann weiterläuft, wenn ein Sensor ausfällt. SITRANS TH420 PA, erweitert mit Profibus PA, bietet hohe Verfügbarkeit und Messgenauigkeit. Die einfache Inbetriebnahme mit der SIMATIC CFU und eine effektive präventive Wartung sind nur einige Beispiele für die umfangreiche Funktionalität, die diese Transmitter bieten:

  • Universelle Eingangsunterstützung für RTD, TC, Widerstand und mV
  • Erweiterte Diagnosen für präventive Wartung
  • TH420 mit zwei Eingängen und Hot-Backup für hohe Verfügbarkeit
  • Profibus-PA-Option für verbesserte Integration
  • Schnelle Inbetriebnahme über SIMATIC CFU

Wichtige Vorteile

Erhöhen Sie die Verfügbarkeit mit integrierter Redundanz

Die dualen Eingänge des TH420 mit 4‑Draht-Anschluss und Hot‑Backup sorgen für kontinuierliche Messungen, auch wenn ein Sensor ausfällt, wodurch Datenlücken und ungeplante Unterbrechungen vermieden werden.

Beschleunigen Sie die Einrichtung und den Betrieb

Konfigurieren Sie schnell über HART mit SIMATIC PDM oder einem tragbaren Kommunikator und verlassen Sie sich dann auf gespeicherte Parameter für eine konsistente Leistung auf allen Geräten.

Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften verbessern

Wählen Sie die SIL 2/3-Option für sicherheitsrelevante Anwendungen und profitieren Sie vom standardkonformen Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen.

Vorgestellte Funktionen