Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SITRANS TH100?

SITRANS TH100 ist ein kompakter Kopfsender, der einen Pt100 in ein stabiles 4—20-mA-Signal für eine zuverlässige Temperaturüberwachung und einen wirtschaftlichen Anlagenbetrieb umwandelt. Konfigurieren Sie es schnell mit SIPROM T und dem USB-Modem, um die Inbetriebnahme zu verkürzen.

Wichtige Vorteile

Reduzieren Sie die Lebenszykluskosten

Nutzen Sie ein kostenoptimiertes Design, das sich auf Pt100-Eingänge, kompakte Kopfmontage und einen robusten 4—20-mA-Ausgang konzentriert, um Nachrüstungen zu optimieren und die Komplexität zu reduzieren.

Beschleunigen Sie die Inbetriebnahme

Konfiguration in wenigen Minuten mit SIPROM T mit dem TH100-Modem, dann verkabeln Sie eine einfache 2-Draht-Schleife für einen schnellen Start und konsistente Ergebnisse.

Erhöhen Sie die Sicherheit in Gefahrenbereichen

Wählen Sie eigensichere Ausführungen mit internationalen Zulassungen, um sicher in explosionsgefährdeten Bereichen arbeiten zu können.

Vorgestellte Funktionen