Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum die Erweiterung SITRANS Store IQ Package Data Ingest?

Die

SITRANS Store IQ Package Data Ingest Extension verbessert Ihre Bestandsverwaltung. Diese Erweiterung zum SITRANS Store IQ Package Base erhöht die Geschwindigkeit, mit der Daten in Store IQ aufgenommen werden, um die Datenfunktionalität zu verbessern. SITRANS Store IQ ist eine Überwachungslösung, die die Unsicherheit über die tatsächlichen Lagerbestände verringern und die Datenbasis für die ordnungsgemäße Verwaltung der Bestände bereitstellen kann. So wird verhindert, dass Ihnen das Material ausgeht, und die Prozesse in der Lieferkette optimiert. Überwachen Sie die Prozesswerte entlang der Wertschöpfungskette, um die Qualität zu maximieren. SITRANS Store IQ bietet Funktionen zur Strukturierung, Visualisierung und Alarmierung.

Das SITRANS Store IQ Package besteht aus der MindSphere-Anwendung SITRANS Store IQ und ausgewählten MindSphere-Ressourcen, die für den Zugriff auf die Plattform und die Nutzung der Anwendung erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

VORGESTELLTE FUNKTIONEN

Die wichtigsten Funktionen

Erste Schritte