Zuverlässige und genaue Daten
Erweitern Sie Ihre Datensammlung um 100 zusätzliche Asset-Attribute. Verfolgen Sie das Inventar mit mehr Details für einen umfangreicheren Datensatz.
Die SITRANS Store IQ Package Asset Attributes Extension erweitert Ihre SITRANS Store IQ Base, indem sie die Anzahl der Messungen erhöht, die Sie verfolgen, und bildet so die Grundlage für eine umfassende Bestandsverfolgung und proaktive Überwachung. SITRANS Store IQ ist eine Überwachungslösung, die die Unsicherheit über die tatsächlichen Lagerbestände verringern und die Datenbasis für die ordnungsgemäße Verwaltung der Bestände bereitstellen kann, um zu verhindern, dass Ihnen das Material ausgeht, und die Supply-Chain-Prozesse zu optimieren. Überwachen Sie die Prozesswerte entlang der Wertschöpfungskette, um die Qualität zu maximieren. SITRANS Store IQ bietet Strukturierungs-, Visualisierungs- und Alarmfunktionen.
Das SITRANS Store IQ Package besteht aus der MindSphere-Anwendung SITRANS Store IQ und ausgewählten MindSphere-Ressourcen, die für den Zugriff auf die Plattform und die Nutzung der Anwendung erforderlich sind. Für weitere Informationen lesen Sie die Produktblatt.
Erweitern Sie Ihre Datensammlung um 100 zusätzliche Asset-Attribute. Verfolgen Sie das Inventar mit mehr Details für einen umfangreicheren Datensatz.
Steigern Sie Ihre Datenverarbeitung mit einer zusätzlichen Datenaufnahmerate von 0,03 KB/s für Zeitreihendaten. Erfassen Sie Daten schneller, um zeitnahe Analysen und betriebliche Reaktionsfähigkeit zu ermöglichen.
Sichern Sie Ihre historischen Daten mit einem zusätzlichen Speicher von 1 GB Zeitreihendaten. Sorgen Sie für ausreichend Speicherplatz, um wichtige Betriebsdaten aufzubewahren.