SITRANS SSE IQ Model Creator ist eine webbasierte Anwendung, die es Verfahrenstechnikern ermöglicht, KI-basierte Softsensor-Modelle zu erstellen, zu evaluieren und einzusetzen — ohne jegliche datenwissenschaftliche Expertise. Es läuft vor Ort und nur mit einer CPU, schützt sensible Prozessdaten und liefert gleichzeitig ein Modell für Echtzeitvorhersagen von schwer zu messenden Prozessparametern wie Produktqualität, Reinheit, Viskosität und Emissionen.
Warum SITRANS SSE IQ Model Creator?
KI für Verfahrenstechniker, nicht nur für Datenwissenschaftler
Erstellen, evaluieren und implementieren Sie Softsensor-Modelle mithilfe eines geführten Workflows — kein Fachwissen in der Datenwissenschaft erforderlich. Automatisiertes maschinelles Lernen übernimmt die Algorithmenauswahl und das Modelltraining und demokratisiert die KI in Ihrer gesamten Anlage.
Vollständiger Datenschutz
Der Model Creator läuft lokal auf der CPU — auf einem Standard-Laptop oder Server — ohne dass Prozessdaten jemals in die Cloud gesendet werden. Sensible Industriedaten bleiben vollständig geschützt und ermöglichen dennoch eine leistungsstarke KI-gestützte Softsensor-Modellierung.
Schneller ROI und kostenlose Machbarkeitstests.
Erzielen Sie einen ROI in 1—3 Monaten. Erstellen und evaluieren Sie Modelle kostenlos, zahlen Sie nur beim Export. Bereitstellung auf SITRANS SSE IQ, Industrial Edge oder SIMATIC APC Suite — ein Klick, kein IT-Projekt. Skalieren Sie in Ihrem eigenen Tempo.
Highlights
Geführter Arbeitsablauf — Keine KI-Expertise erforderlich
Ein transparenter, schrittweiser Arbeitsablauf führt Benutzer vom Datenupload bis zum Modellexport. Wählen Sie zwischen „Am schnellsten“ (validiertes Modell in ~2 Minuten) oder „Am besten geeignet“ (umfassende Algorithmussuche). Die Plattform probiert automatisch Hunderte von Modellkonfigurationen aus und wählt die beste aus — kein datenwissenschaftlicher Hintergrund erforderlich. Mehrere Modelle können in die Warteschlange gestellt und nacheinander trainiert werden.

Datenvorverarbeitung und Qualitätsvalidierung
Laden Sie historische Prozessdaten im CSV-, XLSX-, Parquet- oder Pickle-Format hoch (bis zu 200 MB). Die Plattform führt Sie durch den Umgang mit fehlenden Werten, das Erkennen und Entfernen von Ausreißern und bietet interaktive Visualisierungen (Zeitreihen, Histogramme, Streudiagramme), sodass Ingenieure die Datenqualität vor der Modellierung überprüfen können. Echte Anlagendaten sind immer unvollkommen — dieser Schritt gewährleistet saubere, zuverlässige Modelleingaben.

Intelligente Funktionsauswahl mit Correlation Insights
Verstehen Sie, welche Prozessvariablen am wichtigsten sind. Die Plattform bietet Korrelationsmatrizen, Korrelationsclustering und PCA/Z-Score-Normalisierung, um Ingenieuren dabei zu helfen, die relevantesten Eingabe-Features zu identifizieren. Die Auswahl der Funktionen basiert auf analytischen Erkenntnissen, sodass Prozessexperten volle Transparenz und Kontrolle über die Modelleingaben haben — wodurch physikalisch aussagekräftige und genaue Softsensor-Modelle gewährleistet werden.

Modellbewertung — mit Konformitätsprüfungen
Bewerten Sie die Modellleistung mithilfe von R²-Score, mittlerem prozentualem Fehler, Residuendiagrammen und Diagrammen mit tatsächlichen Werten im Vergleich zu vorhergesagten Werten. Entscheidend ist, dass die integrierten EPA-PS-16-Konformitätstests (relative Genauigkeit, Bias-Test, Korrelationstest) ein klares Signal für Emissionsüberwachungsanwendungen liefern. Behördliche Kontrollen sind vollständig integriert — das reduziert das Compliance-Risiko und beschleunigt Einsatzentscheidungen.

Verschlüsselter Export mit einem Klick
Exportieren Sie trainierte Modelle in einem standardisierten, verschlüsselten Format direkt in SITRANS SSE IQ, Siemens Industrial Edge oder SIMATIC APC Suite — mit einem einzigen Klick. Kein IT-Projekt, kein Integrationsaufwand. Das exportierte Modell wird in der SITRANS ASM/SSE-Umgebung durch Bias, Korrelation und F-Test (95% Konfidenzniveau) validiert, sodass Sie in einem einzigen, durchgängigen Arbeitsablauf von den Rohdaten bis zur Bereitstellung in der Werkstatt gelangen.

Entdecken Sie, wie andere SITRANS SSE IQ Model Creator verwenden
SITRANS SSE IQ Modellbauer in der chemischen Industrie
Prognostizieren Sie Produktreinheit (z. B. Anilin, Ethylen), Viskosität und Feuchtigkeit in Echtzeit — das ersetzt langsame, kostspielige Labormessungen, die nur einmal pro Woche durchgeführt werden. Ermöglichen Sie eine erweiterte Prozesssteuerung mit Qualitätsdaten in Echtzeit als kontrollierte Variable. Erzielen Sie einen ROI in weniger als 1—3 Monaten, indem Sie Verzögerungen im Labor vermeiden und die Produktion außerhalb der Spezifikationen reduzieren.