Unterstützt vielseitige Prozessanschlüsse
Wählen Sie hygienische Anschlüsse mit Gewinde oder flächenbündig montierte Anschlüsse für eine totraumfreie Installation und eine einfache Reinigung mit viskosen Medien.
SITRANS P300 wurde für hygienische Prozesse entwickelt und liefert präzise, stabile Druckmessungen in einem kompakten Edelstahltransmitter. Das leicht zu reinigende Design und die breiten hygienischen Anschlüsse geben der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie Sicherheit.
Höhepunkte des Portfolios:
Erfüllen Sie die EHEDG- und 3A-Anforderungen mit einem Edelstahlgehäuse und bündig montierten hygienischen Anschlüssen, um die Reinigung und Validierung in Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaumgebungen zu vereinfachen.
Erzielen Sie eine hohe Genauigkeit von bis zu 0,075% mit geringer Langzeitdrift über weite Bereiche von 0,008 bis 400 bar, was zur Stabilisierung von Regelkreisen und zur Verbesserung der Produktqualität beiträgt.
Schnelle Konfiguration mit lokalen Drucktasten und nahtlose Integration über HART, PROFIBUS PA oder FOUNDATION Fieldbus für effiziente Einrichtung und Diagnose.
Wählen Sie hygienische Anschlüsse mit Gewinde oder flächenbündig montierte Anschlüsse für eine totraumfreie Installation und eine einfache Reinigung mit viskosen Medien.
Stellen Sie eine Verbindung zu Steuerungssystemen her, die 4—20 mA mit HART, PROFIBUS PA oder FOUNDATION Fieldbus verwenden, um sich an bestehende Anlagenarchitekturen anzupassen.
Wählen Sie eigensichere Versionen für Zone 0 oder 1, um Gase, Dämpfe und Flüssigkeiten in regulierten Umgebungen sicher zu messen.