Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SITRANS LT500?

SITRANS LT500 ist die nächste Entwicklung von Füllstand- und Pumpenreglern für Radar- und Ultraschallsender, Transducer oder jedes 2-Draht-4-20-mA-Gerät. Mit Anwendungen, die von einfachen Füllstandsmessungen bis hin zu komplexen Pumpenroutinen reichen, optimiert es den Betrieb und sorgt durch intelligente Füllstands- und Pumpensteuerung für erhebliche Kosteneinsparungen. Der SITRANS LT500 LT500-Controller bietet:

  • Arten von Messungen: Ebene, Entfernung, Raum, Volumen, Differenz, Durchschnitt, Höhe und offener Kanalfluss
  • Messbereich: Sensorbasiert mit SITRANS LR110/LR120 und SITRANS Probe LU240 und Ultraschallwandlern
  • Kommunikation: Bis zu drei 4- bis 20-mA-Ausgänge
  • Feldbus-Optionskarten: EtherNet IP-, HART-, Modbus RTU-, Modbus TCP-, PROFIBUS DP-, PROFIBUS PA- oder PROFINET-Optionen
  • Ausgänge: 2 x 4... 20 mA, + 1 x 4-20 mA-Ausgang mit HART-Karte, 6 x Relais und Feldbus

Wichtige Vorteile

Sparen Sie Zeit mit der einfachen Einrichtung

Mit 6 voll programmierbaren Relais mit einer Nennleistung von 5 A für Pumpensteuerung und Alarmierung sowie Schnellstartassistenten mit 6 verschiedenen Bildschirmansichten bietet die SITRANS LT500-Steuerung eine flexible Einrichtung und einfache Konfiguration, die Ihnen Zeit spart.

Gewinnen Sie volle Transparenz

Funktionsblöcke bieten volle Transparenz für Steuerung und Diagnose, während Frontplatten ein klares visuelles Feedback zu Prozess- und Messbedingungen geben. Die Integration über PROFINET gewährleistet eine nahtlose Konnektivität mit TIA Portal.

Analysieren Sie Ihre Daten

Greifen Sie auf die Datenaufzeichnung für einfache Analysen und mögliche Prozessoptimierungen zu. SITRANS LT500 kann Datenprotokollierung, Parametersicherung und Kopierkonfiguration auf einer Mikrospeicherkarte durchführen.

Vorgestellte Funktionen