Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIWAREX load cells?

SIWAREX load cells sind für industrielle Wägeanwendungen wie Behälter-, Trichter- und Plattformwaagen konzipiert. Montageeinheiten sorgen für eine korrekte Ausrichtung und schützen vor Überlastungen und Querbelastungen, was für die Aufrechterhaltung der Genauigkeit der Wägezelle entscheidend ist. Mit einer großen Auswahl an verfügbaren Wägezellen und Modulen können Sie die ideale Wägezelle für Ihre spezifischen Anforderungen finden.

Die SIWAREX WL270 CD-H-Wägezelle ist jetzt für hygienesensible Anwendungen erhältlich. Zusätzlich bieten wir eine Reihe von Montageeinheiten und Zubehör für unsere Wägezellen an.

Zu den vollständigen Optionen gehören Einzelpunkt-Wägezellen, Biegestab-Wägezellen, Querträger-Wägezellen, Doppel-Type-Wägezellen, Kompressions-Wägezellen und Ringtorsions-Wägezellen.

Wichtige Vorteile

Unterstützt eine Reihe von Lasten

Unsere Wägezellen decken einen breiten Bereich von Nennlasten ab, von 0,3 kg bis zu 500 t. Standardmäßig entsprechen die meisten Wägezellen der Genauigkeitsklasse C3 gemäß OIML R60.

Unterstützen Sie Ihre Wägeanwendung

Die Vielzahl der verfügbaren Module stellt sicher, dass die SIWAREX load cells für fast alle Anwendungen im industriellen Wägebereich geeignet sind, einschließlich Behälter- und Trichterwaagen, Plattformwaagen, Fahrzeugwaagen und Hybridwaagen.

Statten Sie Ihre Wägezellen aus

Wenn Sie mehr als eine Wägezelle anschließen müssen, können Sie Anschlusskästen aus Edelstahl oder Aluminium bestellen. Verlängern Sie Ihre Verbindungskabel, indem Sie unsere SIWAREX EB-Verlängerungsbox verwenden.