Unterstützt explosionsgeschützte Varianten
Wählen Sie ATEX- und IEC Ex-Optionen, wenn dies erforderlich ist, um die Sicherheitsanforderungen in schwierigen Umgebungen zu erfüllen.
SITRANS LH300 ist eine Brunnensonde für hydrostatische Füllstandsmessungen. Sein kompaktes, korrosionsbeständiges Design gewährleistet eine einfache Installation und eine lange Lebensdauer, selbst in rauen Umgebungen wie Trinkwassersystemen, Tanks und Dämmen. Mit Schutzkappen und einem robusten Edelstahlgehäuse bietet dieser Transmitter eine zuverlässige und sichere Druck-Signal-Umwandlung für eine genaue Füllstandüberwachung.
Messen Sie den hydrostatischen Füllstand mit einer Keramikmembran und einer Ausgangsleistung von 4 bis 20 mA für konsistente Daten in Tanks, Brunnen, Kanälen und Dämmen.
Verwenden Sie ein Edelstahlgehäuse und ein IP68-Design mit Schutzkappenoptionen für eine lange Lebensdauer in Trinkwasser und Abwasser.
Visualisieren Sie Alarme und Protokolle mit Unified Edge Apps und verwalten Sie Bereitstellungen zentral für schnellere Updates und konsistente Oberflächen.
Wählen Sie ATEX- und IEC Ex-Optionen, wenn dies erforderlich ist, um die Sicherheitsanforderungen in schwierigen Umgebungen zu erfüllen.
Das Entlüftungsrohr mit einem Feuchtigkeitsfilter im Kabel sorgt für einen Druckausgleich und verhindert Kondensation für stabile Messwerte.
Stellen Sie SIMATIC WinCC Unified Runtime und Online Engineering auf Industrial Edge für konsistentes HMI und zentralisiertes Management bereit.