Einzigartige SensorProm-Technologie
Die SensorProm-Technologie speichert wichtige, sensorspezifische Daten und leitet sie an den Transmitter weiter. Dies ermöglicht eine einfache, flexible Sensorinbetriebnahme.
Der SITRANS FM MAG 5000 ist ein mikroprozessorgestützter Sender. Dieser kostengünstige Magnetmeter-Durchflusstransmitter bietet hohe Leistung und Messgenauigkeit für die Prozesssteuerung. Es ist eine wirklich robuste Komplettlösung für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich:
Der Transmitter ist robust, für universelle Anwendungen geeignet und hat eine hohe Messgenauigkeit.
Ermöglichen Sie Flexibilität bei der Montage, da eine kompakte oder separate Installation möglich ist. Außerdem erhalten Sie mehrere Funktionsausgänge für die Prozesssteuerung sowie ein Display und eine Tastatur, die in mehreren Sprachen verfügbar sind.
Plug-and-Play ermöglicht den einfachen Austausch und die Inbetriebnahme des Senders vor Ort in nur wenigen Minuten.
Die SensorProm-Technologie speichert wichtige, sensorspezifische Daten und leitet sie an den Transmitter weiter. Dies ermöglicht eine einfache, flexible Sensorinbetriebnahme.
Eine validierte Kalibrierung hilft, eine genaue elektromagnetische Durchflussmessung zu gewährleisten. Jeder Siemens-Durchflussmesser wird in Einrichtungen kalibriert, die individuell nach ISO/IEC 17025 akkreditiert sind.
Konzipiert für die MAG-Überprüfung vor Ort mit rückverfolgbarer Zertifizierung. Die regelmäßige Kalibrierung des SITRANS FM Verificator gewährleistet Genauigkeit vor Ort.