Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SITOP PDP6200?

SITOP PDP6200 liefert dezentrale 24-V-Stromversorgung für raue Umgebungen mit IP65-Schutz, sechs überwachten Ausgängen und Safe Torque Off für die Intralogistik. In Kombination mit den Siemens Unified Edge Apps erhalten Teams schnelle Visualisierungen, Diagnosen und Fernwiederherstellungen am Edge.

Wichtige Vorteile

Beschleunigen Sie die Inbetriebnahme

Reduzieren Sie die Komplexität des Schranks und die Verkabelung mit IP65-Installation und integrierter dreiphasiger Versorgung für die 24-V-Verteilung an der Maschine.

Erhöhen Sie die Sicherheit

Verwenden Sie Safe Torque Off, um Antriebe ohne Unterbrechung der Stromversorgung anzuhalten, sodass der Materialfluss in Intralogistik-Umgebungen schnell wieder aufgenommen werden kann.

Rationalisieren Sie den Edge-Betrieb

Erstellen Sie Visualisierungen ohne Code, verwalten Sie Apps zentral und leiten Sie Alarme weiter, um ein einheitliches HMI auf jedem Gerät zu gewährleisten.

Vorgestellte Funktionen