Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SITOP-Zusatzmodule?

SITOP-Zusatzmodule sind Erweiterungsmodule, die Stromversorgungen zuverlässig vor Störungen und Gefahren auf der Primär- und Sekundärseite schützen. Sie verhindern Anlagenstillstände und kostspielige Schäden, indem sie vor Stromausfällen, extremen Spannungsschwankungen oder defekten Lasten schützen. Diese Module bieten eine einzigartige, flexible Erweiterung für SITOP-Stromversorgungen und ermöglichen einen vollständigen Rundumschutz.

AUSGEWÄHLTE FUNKTIONEN

Zuverlässiger Systemschutz vor verschiedenen potenziellen Gefahren

Schutz vor Ausfällen durch Redundanz

Sorgen Sie für eine zuverlässige 24-V-DC-Versorgung, auch wenn ein Netzteil ausfällt, indem Sie zwei Stromversorgungen entkoppeln. Das Modul überwacht kontinuierlich die speisenden Stromversorgungseinheiten und sendet ein Signal, wenn ein Ausfall auftritt.

Grafik des SITOP PSE202U Redundanzmoduls

Schnelle, selektive Fehlerortung für 24-V-DC-Lasten

Teilen Sie den 24-V-DC-Stromversorgungskreis in separate Zweige auf und schützen Sie sie selektiv. Die Module trennen zuverlässig defekte Lastkreise und stellen so sicher, dass die Versorgung anderer Verbraucher ohne Unterbrechung fortgesetzt wird und ein Totalausfall der Anlage verhindert wird.

Grafik zur Konfiguration der SITOP-Selektivität

Überbrückung kurzfristiger Stromausfälle

Überbrücken Sie kurzfristige Stromausfälle (Stromausfälle) im Sekundenbereich mithilfe von Elektrolytkondensatoren, um einen zuverlässigen, unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Grafik des SITOP PSE201U Puffermoduls

Zuverlässige Reduzierung der Einschaltströme

Schützen Sie die Stromversorgung und alle angeschlossenen Lasten, indem Sie die hohen Einschaltströme beim Starten von Motoren, Transformatoren und anderen Geräten zuverlässig reduzieren und so das Auslösen von Schutzeinrichtungen und die Beschädigung empfindlicher Komponenten verhindern.

SITOP Einschaltstrombegrenzer Grafik

Vor hohen Sperrspannungen schützen

Das Chopper-Modul SITOP CHO1400 schützt den Ausgang einer 24-V- oder 48-V-Stromversorgung vor übermäßigen Spannungen, die durch Lasten verursacht werden, z. B. durch Gleichstrommotoren im Bremsmodus. Wenn die Spannung aufgrund einer regenerativen Bremsung die Ansprechschwelle des Moduls überschreitet, begrenzt das Modul die Spannung, indem es die regenerierte Energie über interne Widerstände in Wärme umwandelt.

Chopper-Modul SITOP CHO1400

Auslöse-Miniatur-Leistungsschalter

Das SITOP PBM1200 Power-Boost-Modul kann parallel zu einer SITOP 24-V- oder 48-V-Stromversorgung von 20 A angeschlossen werden, um die betroffene Einspeisung im Falle eines Kurzschlusses innerhalb von Millisekunden abzuschalten. Das Power-Boost-Modul liefert kurzzeitig den hohen Auslösestrom, den der Miniatur-Leistungsschalter benötigt, um die betroffene Einspeisung zu trennen.

Leistungsverstärkungsmodul SITOP PBM1200