Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Star-delta contactor assemblies?

Die Stern-Delta-Schützbaugruppen von SIRIUS bieten eine zuverlässige, platzsparende Lösung zum Starten von Asynchronmotoren mit maximaler Effizienz. Durch die Reduzierung des Anlaufstroms auf ein Drittel der direkt am Netz angeschlossenen Werte schützen sie Ihr System und verlängern die Lebensdauer des Motors. Siemens-Designs bewältigen häufig auftretende Umschaltherausforderungen wie Stromspitzen und Kontaktverschleiß durch optimierte Schaltkreise und integrierte Komponenten, wodurch ein reibungsloser Betrieb und eine langfristige Leistung gewährleistet werden.

Wichtige Vorteile

Startstrom reduzieren

Beschränken Sie den Einschaltstrom des Motors auf einen Bruchteil des Direktanlaufs, was zum Schutz der vorgeschalteten Schutzeinrichtungen beiträgt und die elektrische Belastung des Systems minimiert.

Beschleunigen Sie den Panelbau

Setzen Sie vorverdrahtete Baugruppen ein, die getestet mit integrierten Verriegelungen geliefert werden, was den Verkabelungsaufwand reduziert und die Zeit für die Inbetriebnahme verkürzt.

Verbessern Sie die Maschinenverfügbarkeit

Verwenden Sie robuste SIRIUS-Komponenten und bevorzugte Stern-Dreieckschaltkreise, um störende Auslösungen und Kontaktverschleiß beim Umschalten zu vermeiden.

Vorgestellte Funktionen