Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Motor Starter Protectors?

Der Motorstarterschutz SIRIUS 3RV2 schützt Ihre Maschinen und Anlagen zuverlässig. Sie trennen den Feeder bei Kurzschlüssen, Überströmen, Phasenausfällen oder Unsymmetrien von der Stromversorgung und ermöglichen so einen kontinuierlichen Betrieb.

Ungeschützte Geräte können kostspielige Schäden durch Überlastung der Stromversorgung bedeuten. Unsere Motorstarterprotektoren trennen Ihre Ausrüstung im Falle eines Ausfalls schnell von der Stromversorgung, wodurch teure Schäden verhindert und die Produktivität maximiert wird.

Eine integrierte Verriegelung schützt vor unbefugtem Zugriff und sorgt für einen störungsfreien Betrieb. Einfache Installation mit Schraub- und Federklemmen, schnelle Verbindung zu SIRIUS-Schaltgeräten. Diese Protektoren sind in den Größen S00, S0, S2 und S3 erhältlich und decken alle Aufgaben für Motoren, Starter, Transformatoren und UL 489-Anwendungen ab.

Wichtige Vorteile

Vermeiden Sie teure Schäden an Geräten

Trennen Sie die Geräte bei einem Ausfall schnell von der Stromversorgung. Vermeiden Sie teure Schäden an Ihren Maschinen und Anlagen für eine nachhaltige Produktivität. Sorgen Sie mit einem zuverlässigen Überlastschutz für Betriebskontinuität.

Ermöglichen Sie störungsfreien Betrieb und Sicherheit

Schützen Sie sich mit der integrierten Schließvorrichtung vor unbefugtem Zugriff. Jeder SIRIUS 3RV2-Motorstarterschutz beinhaltet diese Standardfunktion für zuverlässigen Betrieb, sichere Steuerung und gleichbleibende Leistung.

Holen Sie sich umfassenden Schutz für Systeme

Schützen Sie Motoren, Anlasser, Transformatoren und UL 489-Anwendungen. Wir bieten Motorstarterprotektoren in den Größen S00, S0, S2 und S3 mit verschiedenen Versionen an. Erzielen Sie vielseitigen Schutz für vielfältige industrielle Bedürfnisse.

Vorgestellte Funktionen