Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIMATIC ET 200SP motor starter?

Der SIMATIC ET 200SP motor starter ist ein kompakter und leistungsstarker Starter für ein- und dreiphasige Motoren bis 5,5 kW. Seine kompakte Breite von 30 mm spart wertvollen Platz im Bedienfeld und erfüllt damit den Bedarf an kleineren, effizienteren Schrankdesigns. Als Teil des verteilten I/O-Systems SIMATIC ET 200SP bietet es eine nahtlose Integration und zuverlässigen Motorschutz sowohl in Standard- als auch in Sicherheitsanwendungen.

AUSGEWÄHLTE FUNKTIONEN

Die wichtigsten Funktionen

Breiter Leistungsbereich

Breiter Leistungsbereich für Motoren bis 5,5 kW.

Elegantes Motordesign, das den Leistungsbereich mit fortschrittlicher Effizienz und leistungsstarken technischen Fähigkeiten hervorhebt.

Mehr Platz im Kontrollpanel

Mehr Platz im Bedienfeld durch eine Modulbreite von nur 30 mm.

Ein Werbebild für ein Bedienfeld mit blauem Hintergrund und ein weißes Symbol für ein Bedienfeld mit mehr Platz.

Schnellere Konfiguration

Schnellere Konfiguration im TIA Portal.

Techniker, der industrielle Automatisierungssoftware mit optimiertem Arbeitsablauf und digitalen Schnittstellenelementen konfiguriert.

Schnellere Wartung

Schnellere Wartung durch automatisches Hochladen von Parametern.

Ein Werbebild für eine schnellere Wartung mit einem sich schnell bewegenden Fahrzeug mit einem Wartungswerkzeug im Vordergrund.

Wirtschaftlich

Wirtschaftlich durch geringe Modulvarianz und Hybrid-Switching-Technologie.

Ein Bild einer Werbegrafik für ein Produkt, das seine wirtschaftlichen Vorteile durch eine geringe Modulabweichung hervorhebt.

Niedrigere Anlagenkosten

Niedrigere Anlagenkosten durch schnelle Installation und Verkabelung.

Ein Bild eines Pflanzensymbols mit grünem Hintergrund und einem Symbol für niedrigere Kosten.

Einfache Austauschbarkeit der Module

Die einfache Austauschbarkeit der Module bedeutet eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit.

Ein Werbebild für eine einfache Modulaustauschfunktion, das ein modulares System mit austauschbaren Teilen zeigt.

Sicherheitslösungen

Flexible Sicherheitslösungen über SIMATIC F-CPU oder SIRIUS 3SK Sicherheitsrelais.

Ein Werbebild für Sicherheitslösungen mit einem Sicherheitssymbol mit einem grünen Häkchen und blauem Hintergrund.