Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIRIUS Command 8WU44?

Die modulare Signalsäule 8WU44 kombiniert flexible Konfiguration, robuste Konstruktion und langlebige LED-Technologie, um zuverlässige Leistung in komplexen, anspruchsvollen Umgebungen zu bieten.

Sein modularer Aufbau ermöglicht es Benutzern, bis zu fünf Signalmodule zu stapeln, um individuelle Alarmkombinationen zu erstellen. Der 8WU44 ist durchgehend mit LED-Lichtquellen ausgestattet und bietet eine lange Lebensdauer, Energieeffizienz und einen reduzierten Wartungsaufwand.

Mit Schutzart IP65 und einer großen Auswahl an Montagezubehör unterstützt die Serie den zuverlässigen Betrieb in diversen industriellen Anwendungen.

Wichtige Vorteile

Flexible mehrstufige Signalisierung konfigurieren

Stapeln Sie bis zu fünf modulare Ebenen, um individuelle visuelle und akustische Alarmkombinationen zu erstellen, die auf Ihre Anwendungsanforderungen zugeschnitten sind.

Sorgen Sie für einen zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen

Sorgen Sie für eine zuverlässige Signalleistung mit IP65-Schutz und einer robusten Konstruktion, die für komplexe industrielle Bedingungen geeignet ist.

Reduzieren Sie den Energieverbrauch und die Wartung

Verlängern Sie die Lebensdauer und senken Sie den Energieverbrauch mit LED-Lichtquellen, die für bis zu 50.000 Stunden ausgelegt sind, um die Häufigkeit des Austauschs und die Ausfallzeiten zu minimieren.

Vorgestellte Funktionen