Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIRIUS 3RV2 circuit breakers?

Sie benötigen eine maximale Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit, um Spitzenproduktivität zu erreichen. Der SIRIUS 3RV2-Motorstarterschutz bietet idealen Schutz, indem er Ihre Ausrüstung bei Überlastung schnell vom Stromnetz trennt. So werden kostspielige Schäden vermieden und Ihr Betrieb läuft reibungslos.

SIRIUS 3RV2 circuit breakers verfügen über Gehäuse aus außergewöhnlich nachhaltigem Kunststoff, der alle fossilen Rohstoffe durch recycelten organischen Abfall ersetzt — sie bieten die gleiche Qualität und Leistung, die Sie erwarten, sodass Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen können, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Wichtige Vorteile

Isolieren Sie defekte Ladesysteme

Im Falle eines Kurzschlusses (Strom >13 mal des Nennstroms) trennen die Kurzschlussauslöser den defekten Lastabzweig innerhalb von Millisekunden von der Stromversorgung.

Verhindern Sie Systemschäden

Schützen Sie Ihre Systeme mit einer Überlastauslösung, die auf einer bestimmten Zeit-/Stromkennlinie basiert. Einfache Reparaturen dank eines Motorstarterschutzes mit abschließbarem Betriebsmechanismus für manuelles Schließen/Öffnen.

Deckt alle Schutzbedürfnisse mit einer Produktlinie ab

Unsere Motorstarterschutz und Leistungsschalter sind in den Größen S00, S0, S2 und S3 sowie in verschiedenen Versionen erhältlich und decken alle Aufgaben ab, die mit dem Schutz von Motoren, Startern, Transformatoren und UL 489-Anwendungen verbunden sind.

Vorgestellte Funktionen

Erkunden Sie Ressourcen und verwandte Produkte

Erste Schritte