Der SIRIUS 3RM1 motor starter bietet vollen Schaltkomfort und Schutz für kleine Motoren bis 3 kW in einem kompakten 22,5-mm-Gehäuse. Es ist in Konfigurationen mit Direktantrieb und Rückwärtsfahrt erhältlich — einschließlich Modellen mit integrierter Sicherheitsfunktion — und verwendet eine langlebige und energiesparende Hybrid-Schalttechnologie. Das Gerät verfügt über IEC-, CCC- und UL-Zertifizierungen für den weltweiten Einsatz.