Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Lächelnder Energiearbeiter mit Schutzhelm am Telefon, überlagert mit einer stilisierten Siemens-X-Grafik auf dunkelblauem Hintergrund.

Siemens auf der Enlit Europe, 10.-12. November, Halle A.A50, Wien

Entdecken Sie, wie KI-gestützte Netze bis zu 30% mehr Kapazität freischalten und gleichzeitig Ausfälle um bis zu 30% reduzieren können.

Zwei Industriegeräte, die sich vor einem dunkelblauen Hintergrund gegenüberstehen und durch leuchtende digitale Leitungen verbunden sind

Bereit loszulegen?

Kaufen und verwalten Sie SIPROTEC DigitalTwin DigitalTwin-Abonnements.
Verschiedene Pakete zur einfachen Verwendung.

Warum SIPROTEC DigitalTwin?

Der SIPROTEC DigitalTwin ist eine digitale Nachbildung eines physischen SIPROTEC 5 5-Geräts in Echtzeit. Sie können Energieautomatisierungssysteme innerhalb von Minuten testen, was die Projektlebensdauer und den Bedarf an physischen Testgeräten reduziert. Sie erhalten:

  • Visualisierung und Bedienung des Frontdisplays
  • Injektion von Strömen, Spannungen und Binäreingängen
  • Test von Schutzfunktionen, Automatisierungslogik und kundenspezifischen Anwendungen
  • Individuelles und intuitives Training
  • Vollständig integrierte Anwendungen als Remote-Desktop im Webbrowser
  • IoT-Anwendungen
  • IEC 61850 GOOSE-Kommunikation
  • Testen der Integration in Automatisierungssysteme von Umspannwerken mithilfe von Ethernet-Protokollen
  • Fehleranalyse
  • Test der Cybersicherheitsfunktionen

Vorteile

Highlights

Ressourcen erkunden (auf Englisch)