Der IEC 61850 61850-Systemkonfigurator ist die herstellerneutrale Lösung für das interoperable Engineering von IEC 61850 61850-Produkten und -Systemen. Es unterstützt alle Geräte mit IEC 61850 — nicht nur Siemens-Produkte — und gewährleistet so echte Interoperabilität.
SCL-Unterstützung
Das Tool unterstützt SCL-Konfigurationsdateien (Substation Configuration Language) von IEC 61850-6 bis hin zum Import oder Export von ICD/IID/CID/SCD/SSD/SED und bietet so eine komplette IEC 61850 61850-Station für die Automatisierungstechnik von Schaltanlagen.