Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIPROTEC Function Point Manager?

Der SIPROTEC and SICAM Function Point Manager ist ein Cloud-basierter Dienst für die zentrale Verwaltung von Function Points und die Generierung von Lizenzdateien. Es ermöglicht Ihnen, die Funktionen von SIPROTEC 5, SIPROTEC 5 Compact und SICAM-Geräten innerhalb von Sekunden einfach zu erweitern, was maximale Flexibilität bei der Konstruktion bietet. Die zeitliche Trennung von Bestellstellen und Generierung von Lizenzdateien bietet auch einen Zeitvorteil.

Wichtige Vorteile

Vereinigen Sie Ihre Geräte

Nutzen Sie einen Dienst für all Ihre SIPROTEC 5-, SIPROTEC 5 Compact- und SICAM-Geräte und wechseln Sie über ein Benutzerkonto zwischen verschiedenen SIPROTEC- und SICAM-Budgetkonten. Function Points werden nur in Rechnung gestellt, wenn Sie eine Lizenzdatei erstellen.

Schnell aktivieren und anpassen

Aktivieren Sie die Gerätefunktionen schnell und einfach über Ad-hoc-generierte Lizenzdateien, spezifizieren Sie Funktionen erst spät im Entwicklungsprozess und bestellen und lagern Sie SIPROTEC-Universalschutzrelais als Ersatzteile.

Einfach kommunizieren und zusammenarbeiten

Verwenden Sie den Function Point Manager, um alle generierten SIPROTEC- und SICAM-Lizenzdateien in Ihrer Organisation zu organisieren und zu teilen, Ihr Budgetkonto mit Kollegen zu teilen und mehrere projektbezogene Budgetkonten zu erstellen.

Ausgewählte Funktionen

Ressourcen erkunden (auf Englisch)