Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Zwei Industriegeräte, die sich vor einem dunkelblauen Hintergrund gegenüberstehen und durch leuchtende digitale Leitungen verbunden sind

Testen Sie SIPROTEC DigitalTwin jetzt kostenlos!

Möchten Sie die Vorteile von SIPROTEC DigitalTwin erleben?
Dann fordern Sie jetzt eine kostenlose Testversion an.

Warum SIPROTEC DigitalTwin?

Der SIPROTEC DigitalTwin ist eine digitale Nachbildung eines physischen SIPROTEC 5 5-Geräts in Echtzeit. Sie können Energieautomatisierungssysteme innerhalb von Minuten testen, was die Projektlebensdauer und den Bedarf an physischen Testgeräten reduziert. Sie erhalten:

  • Visualisierung und Bedienung des Frontdisplays
  • Injektion von Strömen, Spannungen und Binäreingängen
  • Test von Schutzfunktionen, Automatisierungslogik und kundenspezifischen Anwendungen
  • Individuelles und intuitives Training
  • Vollständig integrierte Anwendungen als Remote-Desktop im Webbrowser
  • IoT-Anwendungen
  • IEC 61850 GOOSE-Kommunikation
  • Testen der Integration in Automatisierungssysteme von Umspannwerken mithilfe von Ethernet-Protokollen
  • Fehleranalyse
  • Test der Cybersicherheitsfunktionen

Ihre Vorteile

Ausgewählte Funktionen

Ressourcen erkunden (auf Englisch)