Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIPROTEC 7VU85?

SIPROTEC 7VU85 ist unser kompaktes, multifunktionales HSBT (High Speed Busbar Transfer) -Gerät, das schnell Strom für Sammelschienen mit großen induktiven Motoren überträgt.

Stromunterbrechungen können dazu führen, dass Motoren langsamer werden oder ausfallen, was zu Produktivitätsverlusten und Sicherheitsrisiken führt. SIPROTEC 7VU85 überwacht kontinuierlich Stromquellen, trennt automatisch defekte Eingänge und überträgt die Sammelschienenlast auf eine alternative Quelle. Erwarten Sie eine effektive Übertragung, um die Auswirkungen auf die Produktion zu minimieren und ungeplante Stillstände zu verhindern.

Das SIPROTEC 7VU85 eignet sich für das Hauptdiagramm einer einzelnen Sammelschiene und einer segmentierten Einzelsammelschiene und doppelter Sammelschienen mit mehreren Einspeisungen. Die SIPROTEC 5 5-Architektur bietet volle Flexibilität in Hard- und Software für komplexe Anwendungen mit bis zu 20 Leistungsschaltern. Genießen Sie eine sichere, zuverlässige Stromversorgung gemäß ANSI C50.41.

SIPROTEC 5 - Modular SS

Wichtige Vorteile

Halten Sie den Betrieb am Laufen

Vermeiden Sie erhebliche wirtschaftliche Verluste und Sicherheitsrisiken durch Stromunterbrechungen und wahren Sie die Integrität beim Übergang zur Stromquelle.

Vermeiden Sie ungeplante Abschaltungen

Vermeiden Sie teure Abschaltungen Ihrer industriellen Prozesse. Ermöglichen Sie effektive Kraftübertragungen für geringere Auswirkungen auf die Fertigung und den Betrieb.

Flexibilität wahren

Passen Sie die flexible SIPROTEC 5 5-Architektur für eine Vielzahl von Industrie- und Kraftwerksanwendungen an. Konfigurieren Sie einzelne, segmentierte oder doppelte Sammelschienen mit mehreren Eingängen und wenden Sie vordefinierte Vorlagen an.

Vorgestellte Funktionen

Ressourcen erkunden