Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIPROTEC 5 Compact — Universelles Schutzrelais?

Der SIPROTEC 5 Compact (7SX800) ist eine vielseitige, leistungsstarke Lösung zum Schutz von Ableitungen, Leitungen und Motoren in Mittelspannungssystemen. Durch die Kombination von Schutz, Automatisierung und Überwachung in einem kompakten Gerät werden Komplexität und Kosten reduziert und gleichzeitig maximale Zuverlässigkeit gewährleistet. Mit intuitiver Bedienung, fortschrittlicher Cybersicherheit und zukunftsfähigem Design bietet SIPROTEC 5 Compact bewährte Siemens-Qualität für effizientes und sicheres Stromnetzmanagement.

Wichtige Vorteile

Optimieren Sie die Netzzuverlässigkeit

Sorgen Sie mit fortschrittlichem Schutz und Überwachung für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. SIPROTEC 5 Compact minimiert Ausfallzeiten und verbessert die Systemstabilität bei kritischen Vorgängen.

Vereinfachen Sie die Systemintegration

Optimieren Sie das Engineering mit DIGSI 5- und IEC 61850 61850-Unterstützung. Reduzieren Sie die Komplexität und beschleunigen Sie die Bereitstellung mit einem kompakten, multifunktionalen Design.

Verbessern Sie die Einhaltung der Cybersicherheitsvorschriften

Schützen Sie Ihr Netzwerk mit integrierten Sicherheitsfunktionen und einer zukunftsfähigen Architektur, die modernen Standards für sichere, belastbare Energiesysteme entspricht.

AUSGEWÄHLTE FUNKTIONEN

Funktionen und Anwendungen

Kompakt und kostengünstig

Universelles Schutzgerät für eine Vielzahl von Anwendungen.

Digitale Oberfläche von Siprotec Function Point Manager mit Workflow-Symbolen und zentralem Datenvisualisierungspanel

Security

Dank leistungsstarker und bewährter Schutzfunktionen.

Digitale Oberfläche von Siprotec Function Point Manager mit Workflow-Symbolen und zentralem Datenvisualisierungspanel

Einfache Bedienung

Dank des grafischen Farbdisplays mit einzeiliger Darstellung.

Digitale Oberfläche von Siprotec Function Point Manager mit Workflow-Symbolen und zentralem Datenvisualisierungspanel

Intuitive Gerätebedienung

Intuitive Gerätebedienung über die Web-Benutzeroberfläche.

Digitale Oberfläche von Siprotec Function Point Manager mit Workflow-Symbolen und zentralem Datenvisualisierungspanel

Ressourcen erkunden