Schnelle und zuverlässige Algorithmen
Durch die Verwendung der bewährten SIPROTEC 7SS52 7SS52-Algorithmen erreicht der 7SS85 minimale Auslösezeiten und eine hohe Stabilität, selbst bei Transformatorsättigung oder großen Kurzschlussströmen.
Der SIPROTEC 7SS85-Sammelschienenschutz bietet selektiven, sicheren und schnellen Schutz vor Sammelschienenkurzschlüssen in Mittel-, Hoch- und Höchstspannungssystemen. Es basiert auf der flexiblen, skalierbaren und benutzerfreundlichen SIPROTEC 5-Plattform und setzt einen neuen Standard für den Sammelschienenschutz.
Diese Lösung integriert zentralisierte, dezentrale oder hybride Sammelschienenschutzarchitekturen und bleibt gleichzeitig vollständig IEC 61850 61850-kompatibel und interoperabel. Das gleiche Gerät kann Prozessinformationen direkt und von Geräten mit verteilten Steckplätzen erfassen und bietet so vielseitigen und kostengünstigen Schutz für Verteilnetze, Industrie- oder Infrastrukturnetze.
Das SIPROTEC 7SS85 verwendet phasenselektive Messungen, trennschalterunabhängige Prüfzonen und Schnellauslösungen, um Systemschäden zu minimieren und die Netzwerkstabilität aufrechtzuerhalten.
Konfigurieren Sie alle Funktionen mit DIGSI 5 und wählen Sie Schachtgeräte aus, die Ihren Hardware- und Schutzanforderungen entsprechen. Optionale redundante Kommunikation verbessert die Systemzuverlässigkeit.
Vollständige IEC 61850 61850-Interoperabilität und Prozessbusunterstützung ermöglichen eine nahtlose Integration mit bestehenden SIPROTEC 5 5-Geräten, Zusammenführungseinheiten und Systemen verschiedener Anbieter.
Durch die Verwendung der bewährten SIPROTEC 7SS52 7SS52-Algorithmen erreicht der 7SS85 minimale Auslösezeiten und eine hohe Stabilität, selbst bei Transformatorsättigung oder großen Kurzschlussströmen.
Unterstützt eine breite Palette von Systemlayouts, einschließlich Ein- bis Fünffachsammelschienen, Trennschaltersysteme, Systeme mit zwei Leistungsschaltern, Schaltanlagen vom Typ LKW, kombinierte Sammelschienenanordnungen, H-Konfigurationen und Ringsammelschienen.
Integrierte rollenbasierte Zugriffskontrolle, Ereignisprotokollierung, signierte Firmware und IEEE 802.1X-Authentifizierung schützen den Betrieb kritischer Umspannwerke und sorgen für die Einhaltung von Industriestandards.