Das SIPROTEC 7SD87 ist ein Differentialschutzgerät für den selektiven Schutz und das 1- oder 3-polige Auslösen von Freileitungen und Kabeln. Es unterstützt verschiedene Einspeisekonfigurationen und schützt Transformatoren und Kompensationsspulen.
Schützen Sie Stromversorgungssysteme vor Freileitungs- und Kabelfehlern. Unser Gerät bietet selektiven Schutz und schnelle Auslösung, wodurch Fehler schnell isoliert werden, um die Systemstabilität aufrechtzuerhalten und Ausfallzeiten zu minimieren. Ein adaptiver Algorithmus sorgt für Empfindlichkeit und Stabilität, selbst bei unterschiedlichen Transformatorfehlern oder Stromwandlersättigung. Isolieren Sie Fehler schnell mit einer Mindestauslösezeit von 9 ms. Passen Sie das modulare SIPROTEC 5-System durch flexible I/O-Strukturen an Ihre spezifischen Bedürfnisse an. Verbessern Sie die Betriebssicherheit mit integrierter Cybersicherheit und sorgen Sie mit Schutzbeschichtung für Hochverfügbarkeit in rauen Umgebungen.