Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIPROTEC 7SA86?

Der Distanzschutz SIPROTEC 7SA86 ist ein modulares Gerät zum Schutz elektrischer Leitungen. Es bietet eine fortschrittliche Lösung für grundlegende Schutz-, Steuerungs-, Automatisierungs-, Überwachungs- und Stromqualitätsfunktionen, powered by DIGSI 5 Beheben Sie Kurzschlüsse und Erdfehler in elektrischen Systemen mit dem SIPROTEC 7SA86. Es erkennt und löst selektiv 3-polige Kurzschlüsse über alle Spannungsebenen und Netzwerkkonfigurationen, einschließlich Erdschluss, aus, um einen zuverlässigen Backup-Schutz für verschiedene Differentialschutzgeräte mit einer Mindestauslösezeit von 9 ms zu bieten. Erwarten Sie Zuverlässigkeit mit leistungsstarken Schutzfunktionen, fortschrittlichen Cybersicherheitsfunktionen und hoher Verfügbarkeit auch unter extremen Bedingungen durch konforme Beschichtung. Konfigurieren Sie alle Funktionen mit DIGSI 5 und passen Sie die flexible I/O-Struktur an Ihre Bedürfnisse an.

Wichtige Vorteile

Verbessern Sie die Zuverlässigkeit

Leistungsstarke Schutzfunktionen bieten robuste Sicherheit. Die konforme Beschichtung von Elektronikplatinen sorgt für hohe Verfügbarkeit und gleichbleibende Leistung unter rauen Bedingungen. Schützen Sie Ihre kritische Infrastruktur.

Vereinfachen Sie die Bedienung für Bediener

Einfache Handhabung von Geräten und Software mit einem intuitiven Design. Konfigurieren Sie alle Funktionen nach Bedarf mit dem DIGSI 5-Engineering-Tool, um die Verwaltung zu vereinfachen und die Komplexität für Ihr Team zu reduzieren.

Einhaltung von Vorschriften

Integrieren Sie Ihr System sicher mit NERC CIP und BDEW Whitepaper-konformer Cybersicherheit. Genießen Sie die volle IEC 61850 61850-Kompatibilität für einen vertrauenswürdigen Betrieb.

Vorgestellte Funktionen

Ressourcen erkunden