Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIPROTEC 7KE85?

Der SIPROTEC 7KE85 Fehlerrekorder überwacht Ihre gesamte Energiewertkette von der Erzeugung bis zur Verteilung. Gewinnen Sie wichtige Einblicke in Mittel-, Hoch- und Höchstspannungssysteme und Kraftwerke.

Bei Stromversorgungssystemen kommt es häufig zu Zwischenfällen wie kritischen Lastfällen, Kurzschlüssen oder Problemen mit der Stromqualität, die die Fehleranalyse erschweren. Das SIPROTEC 7KE85 bietet eine organisierte, ereignisbezogene Bewertung und Dokumentation Ihrer Prozesse. Analysieren Sie Fehler effektiv, um Ihr System zu optimieren.

Gewinnen Sie detaillierte Daten von bis zu 40 analogen Kanälen und Aufzeichnungen zur Stromqualität (IEC 61000-4-30). Seine Phasor Measurement Unit (PMU) (IEEE C37.118) ermöglicht eine präzise Synchronisation und Analyse. Robuste Cybersicherheit mit rollenbasierter Zugriffskontrolle verbessert die Datentransparenz.

Wichtige Vorteile

Analyse und Leistung verbessern

Erhalten Sie organisierte, veranstaltungsbezogene Bewertungen und Dokumentationen Ihrer Stromnetzprozesse. Analysieren Sie Ausfälle, um die Leistung Ihres Energiesystems zu optimieren.

Erhöhen Sie die Datentransparenz

Erhöhen Sie die Datentransparenz während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage. Sparen Sie Zeit und Geld mit klaren Daten und Einblicken in den Betrieb, um wichtige Informationen zu schützen.

Einfach zu bedienen

Ein benutzerfreundliches Design ermöglicht eine einfache, intuitive Bedienung von Hard- und Software. Vereinfachen Sie die täglichen Aufgaben und reduzieren Sie die Trainingszeit für mehr Effizienz.

Vorgestellte Funktionen