Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIPROTEC 6MD85?

Der SIPROTEC 6MD85 6MD85-Feldcontroller ist ein modularer Feldcontroller für Mittelspannungs- und Hoch- bis Höchstspannungsschaltanlagen mit integriertem Betrieb und umfangreichen Schutzfunktionen.

Als Teil der SIPROTEC 5 5-Familie unterstützt es zahlreiche Schutzfunktionen aus der SIPROTEC-Bibliothek und ermöglicht eine anwendungsspezifische I/O-Integration. Zu den Standardvarianten gehören Instrumententransformatoren und sie unterstützen den selektiven Schutz von Freileitungen und Kabeln mit einseitigen und mehrseitigen Ableitungen.

Die DIGSI 5 5-Anwendungsvorlagen bieten gebrauchsfertige Konfigurationen für Standardanwendungen, Schaltanlagenverriegelung und erweiterte Steuerung.

Wichtige Vorteile

Sorgen Sie für eine sichere und zuverlässige Automatisierung

Das 6MD85 bietet eine integrierte Feldsteuerung mit vielseitigen Schutzfunktionen, die einen zuverlässigen Betrieb und die Automatisierung von Mittel- bis Höchstspannungssystemen ermöglichen.

Vereinfachen Sie die Gerätehandhabung und -konfiguration

Mit DIGSI 5 können alle Funktionen nach Bedarf konfiguriert und kombiniert werden, und der modulare Aufbau macht es einfach, iOS an Ihre Anwendung anzupassen. Benutzerfreundlicher Betrieb und Softwaredesign optimieren die Inbetriebnahme und den täglichen Gebrauch.

Aufrechterhaltung der Cybersicherheit und Hochverfügbarkeit

Das 6MD85 erfüllt die Cybersicherheitsstandards mit rollenbasierter Zugriffskontrolle, signierter Firmware, authentifiziertem Netzwerkzugriff und sicherer Ereignisprotokollierung. Die konforme Beschichtung gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb auch unter extremen Umgebungsbedingungen.

Vorgestellte Funktionen