Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIPANEL Schutz-, Automatisierungs- und Steuerpulte?

SIPANEL von Siemens ist eine vollständig anpassbare Schutz-, Automatisierungs- und Steuerungspanellösung, die darauf ausgelegt ist, Qualität und Wert in großem Maßstab zu bieten. SIPANEL wurde in ISO 9001- und UL 508A-zertifizierten Anlagen in North Carolina gebaut und verwendet effiziente Montage- und wiederholbare Prozesse, um alles zu unterstützen, von einzigartigen Schrankdesigns bis hin zur Modernisierung älterer Systeme. In einem Markt, in dem Projekte oft von Kapazität und Verfügbarkeit abhängen, bietet Siemens einen Wettbewerbsvorteil mit dem Umfang, der Beständigkeit und dem langfristigen Support, um das Lieferrisiko zu reduzieren.

2_Produktionshaus für industrielle Schalttafeln von Siemens

Vorteile

Feinmechanik mit DigitalTwin

SIPANELS werden mithilfe der DigitalTwin-Technologie von Siemens digital modelliert, was eine schnellere Lieferung mit weniger Fehlern und kürzerer Inbetriebnahme gewährleistet.

Qualität, Konformität und Vertrauen

SIPANELS werden in einer nach ISO 9001 und UL 508A zertifizierten Anlage mit von Siemens kontrollierter Beschaffung und Montage hergestellt, wodurch Unterbrechungen in der Lieferkette reduziert werden.

Bestehende Systeme störungsfrei nachrüsten

Nutzen Sie die bestehende Infrastruktur, um Systeme zu modernisieren, ohne sie komplett auszutauschen, indem Sie sie nachrüsten, um die Funktionalität zu verbessern und gleichzeitig die Lebensdauer der Geräte zu verlängern.

SIPANEL, Funktionen für benutzerdefinierte Panels

SIPANEL Control Panels bietet Beratung, technische Planung und Inbetriebnahme vor Ort in unserer nach ISO 9001 und UL-508A zertifizierten Schalttafelproduktionsstätte in Wendell, NC.

Schutz-, Automatisierungs- und Kontrollgebäude

Interne Fertigung für Schutz-, Automatisierungs- und Steuergeräte — gebaut nach Ihren Projektanforderungen für Industrie- und Versorgungsanwendungen.

Flexible Gehäuse und Schrankoptionen

Schrankdesigns für den Innen- und Außenbereich aus Edelstahl, Weichstahl und anderen Materialien — plus Gehäuse, Gestelle, Blenden, Platten, tragbare Geräte, Schwingpaneele und Türen.

Zertifiziert, erprobt und produktionsbereit

Seismisch- und UL-zertifizierte Schränke für anspruchsvolle Umgebungen, mit schnellem Prototyping mithilfe additiver Fertigung und DigitalTwin-Technologie (Siemens Xcelerator) sowie Customer Witness FAT.

Resources

Downloads

Profil SIPANEL (demnächst)

1_Produktionshaus für industrielle Schalttafeln von Siemens

SIPANEL-Kundensupport

Setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung, um mehr zu erfahren oder ein Angebot anzufordern!