Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum myHMI /Automotive erstellen?

Ihre Antriebslinie vereint Maschinen von vielen Anbietern, jeder mit seiner eigenen Bedienoberfläche, Hardware und eigenem Diagnosekonzept.

Create MyHMI /Automotive ist das erste HMI, das die Welten SIMATIC und SINUMERIK vereint. Es basiert auf TIA Portal und WinCC Unified und bietet jedem Computer das gleiche Benutzeroberflächenkonzept: eine Kopfzeile, Fußzeile und Favoriten-Seitenleiste, die immer sichtbar sind, und die volle Freiheit, Ihre eigenen Bildschirme oben hinzuzufügen.

Referenz MTU

Standardisierung, die die training verkürzt

  • Ein und dieselbe Schnittstelle auf SPS- und CNC-Maschinen und bei Ihren Lieferanten.
  • Bediener, Service und Wartung arbeiten an jeder Maschine nach derselben Logik, sodass sich training in der gesamten Anlage auszahlen.

Konsequenz, die Technik harmonisiert

  • SPS-Programm und HMI live in einem TIA-Portal-Projekt, die Hauptbildschirme sind in 14 Sprachen einsatzbereit und das Projekt wird direkt auf das Zielgerät heruntergeladen.

Vertrautheit mit der Benutzeroberfläche, die Ausfallzeiten reduziert

  • Maschinen verhalten sich vorhersehbar und Diagnosen für Komponenten, Antriebe und Motorstarter sind eingebaut, sodass Fehler schneller gefunden und behoben werden.

Highlights

Integration zukünftiger KI-Technologien

Create MyHMI /Automotive bietet eine zukunftsfähige Plattform für Maschinen in Automobilanwendungen, die die Integration zukünftiger KI-Technologien, z. B. „Eigen Engineering Agent“, in das Siemens Industrial Ecosystem ermöglicht.

Ein Mann an einer Workstation mit zwei Monitoren interagiert mit einem KI-Chatbot, der digitale Unterstützung in einer technischen Umgebung symbolisiert

Für Maschinenbauer

  • Verschiedene Maschinentypen mit einem Projekt abdecken: Das Menü passt sich jeder Maschine an und zeigt nur relevante Funktionen an.
  • Die Kernfunktionen sind bereits enthalten, Ihre Entwicklungszeit fließt also in die Bildschirme, die Ihre Maschine zu etwas Besonderem machen.
  • Arbeiten Sie auf moderne TIA Portal Portal-Art: Team-Engineering, Versionsverfolgung, modulare Softwareeinheiten und einfache Upgrades.
MyHMI Automotive Shift Planner von erstellen

Für Endkunden und Betreiber

  • Die gleiche Schnittstelle an jeder Maschine erleichtert die tägliche Bedienung und reduziert den Schulungsaufwand.
  • Produktionsstatus anzeigen: Schichtplanung, Werkstück- und Werkzeuglebensdauer, Dashboards und Energiedaten, über OPC UA mit MES verbunden.
  • Ihr Corporate Design und maschinenspezifische Bildschirme passen dazu, ohne den Standard zu verlassen.
MyHMI Automotive Dashboard erstellen

Die Bedienoberfläche und die Produktionsbildschirme

  • Immer sichtbarer Header mit Maschinenstatus und Alarmen.
  • Immer sichtbare Fußzeile mit Tastensteuerungen. Favoriten-Seitenleiste für den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Bildschirme.
  • Die Matrix-Navigation gruppiert Funktionen, sodass jeder Bildschirm nur ein paar Klicks entfernt ist, wobei der Zugriff von der SPS gesteuert wird.
  • Armaturenbrett, Schichtplaner, Werkstückmanager, Standzeitüberwachung, manueller Betrieb und Energiefunktionen sind sofort einsatzbereit.
Erstellen Sie ein MyHMI Automotive Navigationskonzept

Flexible Diagnose, Technik und Hardwaresupport

Diagnosebildschirme

  • Integriertes System, SINAMICS-Antriebs- und Motorstarterdiagnose sowie ein Servicemenü für die Wartung.

Engineering-Paket

  • Die Kernfunktionen werden als versionierte TIA-Anweisungen mit passenden HMI-Bildschirmen für eine schnelle Einrichtung und einfache Updates geliefert.

Läuft auf Ihrer Hardware

  • Läuft auf SIMATIC S7-1500 oder SINUMERIK ONE, mit dem gleichen Look and Feel auf IPC, Unified Comfort Panel, ITC und mobilen Panels.
MyHMI Automotive System Diagnostic erstellen

Häufig gestellte Fragen

Zusätzliche Ressourcen und verwandte Produkte

Produktdetails

Produktdetails | Ihr Portal

Support

Online-Support | Alle Produkte

Online-Support | Neue Support-Anfrage erstellen