Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Sinorix CDT?

Sinorix CDT ist ein innovatives Feuerlöschsystem, das natürliche Stoffe wie Stickstoff oder Argon für eine konstante Gasentladung verwendet. Schützen Sie kritische Bereiche wie Rechenzentren, Serverräume und elektrische Schalträume.

Herkömmliche Löschsysteme erzeugen beim Entladen eine Druckspitze, was große Überdruckklappen erfordert. Sinorix CDT löst das mit der Constant Discharge Technology, die den Gasfluss für einen gleichmäßigen Massenfluss reguliert und die anfängliche Spitze eliminiert.

Wichtige Vorteile

Kosten senken

Minimiert die Größe der Überdruckklappe um bis zu 70% für eine einfachere Installation in schwierigen Räumen wie Innen- oder Kellerräumen. Das reduziert die strukturellen Anforderungen und die damit verbundenen Kosten, um die Projektabwicklung für Sie zu optimieren.

Verbessern Sie die Sicherheit

Protect personnel und empfindliche Elektronik mit inerten Gasen, die menschensicher und nicht leitend sind, ideal für Rechenzentren und Serverräume für den Dauerbetrieb.

Stillstandszeit minimieren

Schnelle Wiederherstellung von Systemen durch einfaches Nachfüllen nach der Entladung für minimale Ausfallzeiten und nahezu kontinuierlichen Schutz Ihrer wertvollen Vermögenswerte.

Vorgestellte Funktionen