Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SINECTAS?

SINEC Traffic Analyzer ist eine Industrial Edge Edge-App, die entwickelt wurde, um PROFINET-Netzwerke zu überwachen und Kommunikationsprobleme in einem frühen Stadium zu erkennen. Dies erhöht die Netzwerkverfügbarkeit und reduziert die Ausfallzeiten der Anlage, indem vollständige Transparenz über den Netzwerkstatus gewährleistet wird und ein schnelles Eingreifen ermöglicht wird. Sein einzigartiger Wert ist die Fähigkeit, eine langfristige Jitter-Überwachung und -Analyse durchzuführen und so proaktiv die Netzwerkstabilität sicherzustellen.

Wichtige Vorteile

Erhöhen Sie die Netzwerkverfügbarkeit

Erkennen Sie PROFINET-Probleme frühzeitig mit Jitter-Analyse und Alarmgrenzwerten, um kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden.

Vereinfachen Sie die HMI-Technik

Erstellen Sie mithilfe webbasierter Tools schnell moderne Visualisierungen und stellen Sie Apps zentral bereit, um einen konsistenten Betrieb zu gewährleisten.

Optimieren Sie Wartungsentscheidungen

Greifen Sie auf transparente Netzwerkdaten und umsetzbare Erkenntnisse zu, um die Fehlerbehebung zu beschleunigen und die Interventionszeit zu verkürzen.

Vorgestellte Funktionen

Erste Schritte