Direkt zum Hauptinhalt

Warum SINEC Advanced Network Suite?

Mit dem Network Composer optimieren Sie die Planung Ihrer industriellen Netzwerke und erfüllen gleichzeitig höchste Sicherheitsanforderungen. Durch das intent-based-Networking wird Ihre beabsichtigte Funktionalität in eine korrekte Konfiguration übersetzt – schnell, fehlerfrei und nachverfolgbar. Vordefinierte Vorlagen, automatisierte Berechnung technischer Details und eine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche reduzieren die Komplexität und den Planungsaufwand erheblich. So sparen Sie Zeit, vermeiden Risiken und schaffen eine sichere, zukunftsfähige Netzwerkinfrastruktur.

Wichtige Vorteile

Zeit sparen

Reduzieren Sie die Komplexität und sparen Sie Zeit für eine schnellere Bereitstellung und einen effizienteren Betrieb. Minimieren Sie Konfigurationsfehler und manuellen Aufwand, um die Produktivität zu verbessern.

Verbessern Sie die Netzwerkleistung

Erstellen Sie effiziente und sichere Netzwerke. Automatisierte Konfigurationen und standardisierte Prozesse verbessern die Leistung und Sicherheit, um Ihre Umgebung mit einem robusten, zuverlässigen Datenfluss zu schützen.

Aktuelle Dokumentation

Passen Sie die Netzwerkintention schnell und einfach an. Das System berechnet die Konfigurationsdetails und hilft Ihnen, Änderungen an Geräte zu verteilen. Die neue Konfiguration kann für aktuelle Dokumentation exportiert werden.

Ausgewählte Funktionen

Planung der Netzwerkarchitektur

Definieren Sie Netzwerkstrukturen mit Vorlagen. Ziehen Sie Blueprints, verbinden Sie Komponenten und passen Sie Gerätetypen an. Erstellen Sie effiziente, sichere, wiederholbare und skalierbare Netzwerke. Vereinfachen Sie die laufende Verwaltung und reduzieren Sie den Schulungsbedarf.

A dark monitor displays a network-like graphic as a hand or cursor points toward the content; an A-like icon and a checkmark icon are also visible, with a circular-arrow icon to the monitor's right.

VLAN-Segmentierung und Routenberechnung

Automatisieren Sie die Berechnung von VLAN und statischer Route für eine zuverlässige, vollständige Konnektivität in segmentierten Netzwerken. Definieren Sie Segmente und weisen Sie sie Schnittstellen zu, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern, um Fehler zu minimieren und Zeit zu sparen.

A dark monitor displays a network-like graphic as a hand or cursor points toward the content; an A-like icon and a checkmark icon are also visible, with a circular-arrow icon to the monitor's right.

Berechnung der Parameter für Netzwerkgeräte

Automatisieren Sie Parametereinstellungen für Redundanz oder Zeitsynchronisierung, um Geräteparameter automatisch zu berechnen und bereitzustellen. Visualisieren Sie erweiterte Funktionen, um Risiken zu reduzieren und Fehler zu vermeiden.

A dark monitor displays a network-like graphic as a hand or cursor points toward the content; an A-like icon and a checkmark icon are also visible, with a circular-arrow icon to the monitor's right.

Schnellstart ohne Installation

Zum Starten benötigen Sie lediglich den Link, welchen Sie beim Kauf erhalten und einen aktuellen Webbrowser.

SIEMENS SINEC shows device/network settings, Communication streams, connected nodes labeled “Substation,” and 35% zoom.

Häufig gestellte Fragen

Entdecken Sie weitere Ressourcen und verwandte Produkte

TECHNISCHE DETAILS

Dokumente für SINEC Advanced Network Suite | LINK