Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SINEC Security Inspector?

Das zukunftssichere und vor Ort installierte Sicherheitstool optimiert die Inspektion industrieller Netzwerke und spart Zeit und Geld. Diese einfach zu bedienende Software bietet eine Auswahl erstklassiger Sicherheitstools, die in einer einzigen Lösung integriert sind und einen entscheidenden Beitrag zur OT-Netzwerksicherheit leisten. Für Anlagenbetreiber in der Fertigung, Prozessindustrie und Maschinenbauern bietet es einen reproduzierbaren Prozess zur Überprüfung und Validierung der Sicherheitslage mit Anlagenidentifikation, Konformitätsprüfungen, Malware-Scans und Schwachstellenscans. Alle Inspektionsergebnisse sind in einem gemeinsamen Bericht verfügbar.

Vorteile

Verbessertes Sicherheitsniveau

Umfassende Sicherheitschecks passen sich den Standards Ihres Unternehmens an und überprüfen die Netzwerk- und Gerätesicherheit, um bekannte Sicherheitslücken zu erkennen und Empfehlungen zur Schadensbegrenzung abzugeben. Eine detaillierte Berichterstattung ermöglicht risikobasierte Entscheidungen.

Tiefere Einblicke

Holen Sie sich detaillierte Inventarlisten mit Hersteller, Produktmodell, Hardware- und Softwareversion mit detaillierten Komponentendaten von Drittanbietern. Ein umfassendes Toolkit ermöglicht das Testen von Anwendungen und Infrastruktur.

Verbesserte Effizienz

Optimieren Sie die Zusammenarbeit bei Sicherheitsfragen in der Lieferkette mit unparteiischen, wiederholbaren Tests und verbessern Sie die Einhaltung von Vorschriften und Qualität durch umfangreiche Tests. OT-optimierte Sicherheitsscans haben sich in Siemens-Fabriken seit Jahren bewährt.

Highlights

Aktive Vermögenserkennung

Die aktive Inventarerkennung von SINEC Security Inspector gibt Ihnen einen klaren Einblick in Ihre OT- und IT/OT-Netzwerke. Während definierter Wartungsfenster identifiziert es aktiv verbundene Anlagen und erstellt ein detailliertes Inventar mit technischen Daten und Schutzklassen. Diese zuverlässige Grundlage ermöglicht gezielte Schwachstellenscans, effiziente Compliance-Prüfungen und klare, umsetzbare Sicherheitsberichte.

485FD5D6-FD28-4295-A218-5BDFEE40877D-Icon-Asset-Identifikation-640x360

Integrierte Konformitätsprüfung

Die Konformitätsprüfung im SINEC Security Inspector überprüft Ihre OT- und IT/OT-Netzwerke anhand definierter Sicherheitsvorschriften, Anforderungen und Konfigurationen. Es bewertet Infrastruktur, Geräte und Einstellungen und hebt Abweichungen und Risiken hervor. Klare Ergebnisse und Berichte helfen Ihnen, beispielsweise die Einhaltung von IEC 62443 nachzuweisen, das Sicherheitsniveau zu erhöhen und gezielte Korrekturmaßnahmen zu ergreifen — schnell und effizient.

Ein Symbol, das für die Einhaltung von Standards steht, mit einem Häkchen und einem Schild.

Framework Security Sicherheitstests

SINEC Security Inspector ist ein leistungsstarkes Sicherheitstestframework für industrielle Netzwerke. Es vereint mehrere erstklassige Sicherheitstests — Inventarerkennung, Konformitätsprüfungen, Malware-Erkennung und Schwachstellensuche — in einem einheitlichen Arbeitsablauf. Es wurde für OT- und IT/OT-Umgebungen entwickelt und ermöglicht wiederholbare, effiziente Sicherheitsbewertungen mit klaren Ergebnissen, auf die Sie reagieren können.

Ein Symbol, das einen Schild mit einem roten Kreuz darstellt, das Verwundbarkeit symbolisiert.

Erste Schritte mit SINEC Security Inspector

Select...

Was ist enthalten?

Ein Abonnement dieser Software berechtigt den Benutzer zum Zugriff auf die grundlegende SINEC Security Inspector-Software, begrenzt auf eine Lizenz für die Installation auf einem Gerät und beschränkt auf einen Standort.
Die Funktionen von Nessus werden durch Hinzufügen des Add-ons SINEC Security Inspector — Nessus aktiviert.

Häufig gestellte Fragen

Ein Diagramm, das eine Fabrik zeigt, über der ein Cybersicherheitsschild steht, was auf sichere industrielle Abläufe hinweist.

Cybersecurity für die Industrie

Informationen zur Security

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke vor Cyberbedrohungen zu schützen, ist es notwendig, ein ganzheitliches, hochmodernes industrielles Sicherheitskonzept zu implementieren — und kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Die Produkte und Lösungen von Siemens sind nur ein Element eines solchen Konzepts. Weitere Informationen über industrielle Sicherheit finden Sie unter.