Das SINAMICS V90 ist ein leistungsoptimiertes und einfach zu bedienendes Servoantriebssystem, das für die Umsetzung einer Vielzahl von Bewegungssteuerungsaufgaben entwickelt wurde, wobei der Schwerpunkt auf dynamischer Bewegung und Verarbeitung liegt.
Das System besteht aus dem SINAMICS V90-Servoantrieb und dem SIMOTICS S-1FL6-Servomotor, der einen Leistungsbereich von 0,05 bis 7,0 kW für den Betrieb in ein- und dreiphasigen Netzen abdeckt. Es kann einfach über PTI, PROFINET, USS oder Modbus RTU integriert werden.
SINAMICS V90 gewährleistet eine hohe Maschinenproduktivität durch schnelles Beschleunigen und Bremsen bei gleichmäßigem Betrieb.