Warum SINAMICS V70?
Der Servoumrichter SINAMICS V70 steuert Standardanwendungen in Dreh- und Fräsmaschinen. Es ist eine zuverlässige Lösung für einfache Servoanwendungen in Werkzeugmaschinen. Erzielen Sie Präzision und Effizienz in Ihrem Maschinenbetrieb mit SINAMICS V70. Sparen Sie Zeit und Mühe mit der einfachen Inbetriebnahme der Antriebslösung, indem Sie Parameter einstellen — die Motordaten sind voreingestellt.
Dieser Konverter löst die Herausforderung einer präzisen Maschinensteuerung mit robuster Leistung. Integrieren Sie die Buskommunikation in die CNC-Steuerung 808D ADVANCED für mehr Effizienz. Seine 3-fache Überlastfähigkeit sorgt für einen zuverlässigen Betrieb, während der 20-Bit-Absolutwertgeber die hochauflösende Steuerung Ihrer SIMOTICS S-1FL6-Vorschubmotoren und SIMOTICS M-1PH1 M-1PH1-Hauptspindelmotoren ermöglicht.
Wichtige Vorteile
Leistung optimieren
Verbessern Sie die Präzision und Leistung Ihrer Dreh- und Fräsmaschinen. Erzielen Sie eine überragende Kontrolle für anspruchsvolle Anwendungen für bessere Ergebnisse und gleichbleibende Produktqualität.
Rationalisieren Sie den Betrieb
Nehmen Sie Ihre Antriebslösung mühelos in Betrieb, indem Sie einige Parameter am Gerät einstellen. Profitieren Sie von voreingestellten Motordaten, um die Einrichtungszeit für einen schnellen Maschinenstart zu reduzieren.
Kosten senken
Wählen Sie die passende Kombination aus Wandler und Motor für die spezifischen Nenndrehmomentanforderungen Ihrer Anwendung. Investieren Sie in gut geeignete Komponenten, um Ihr Budget optimal zu nutzen und gleichzeitig die hohe Leistung aufrechtzuerhalten.
Kleines Servo für Standard-Werkzeugmaschinenanwendungen
Maschinensteuerung
Genießen Sie die präzise Steuerung von Standard-Dreh- und Fräsanwendungen. Verwenden Sie die Buskommunikation mit CNC 808D ADVANCED für einen Hochleistungsbetrieb. Nutzen Sie die 3-fache Überlastfähigkeit und einen hochauflösenden 20-Bit-Absolut-Encoder.

Anpassungsfähiges Design
Ein kompaktes, lüfterloses Design für einachsige Motormodule optimiert den Betrieb. Passen Sie die Module an die Anforderungen der Vorschubachsen an, indem Sie einige Parameter für die Leistung in verschiedenen Anwendungen festlegen.

Betriebsbereites Antriebssystem
Betreiben Sie SINAMICS V70 mit SIMOTICS S-1FL6-Servomotoren für eine nahtlose Integration. Kombinieren Sie den Umrichter und die Motoren mit der entsprechenden Verbindungstechnik, um ein komplettes, betriebsbereites Antriebssystem zu bilden.